ZHCSVW9 March 2024 TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1
ADVANCE INFORMATION
表 6-72、表 6-73、图 6-62、表 6-74 和图 6-63 展示了 MCASP 的时序条件、要求和开关特性。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 输入条件 | ||||
| SRI | 输入压摆率 | 0.7 | 5 | V/ns |
| 输出条件 | ||||
| CL | 输出负载电容 | 1 | 10 | pF |
| PCB 连接要求 | ||||
| td(Trace Delay) | 每条引线的传播延迟 | 100 | 1100 | ps |
| td(Trace Mismatch Delay) | 所有引线之间的传播延迟不匹配 | 100 | ps | |
| 编号 | 模式(1) | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP1 | tc(AHCLKRX) | 周期时间,MCASP[x]_AHCLKR/X(4) | 20 | ns | ||
| ASP2 | tw(AHCLKRX) | 脉冲持续时间,MCASP[x]_AHCLKR/X(4) 高电平或低电平 | 0.5P(2) - 1.53 | ns | ||
| ASP3 | tc(ACLKRX) | 周期时间,MCASP[x]_ACLKR/X(4) | 20 | ns | ||
| ASP4 | tw(ACLKRX) | 脉冲持续时间,MCASP[x]_ACLKR/X(4) 高电平或低电平 | 0.5R(3) - 1.53 | ns | ||
| ASP5 | tsu(AFSRX-ACLKRX) | 建立时间,MCASP[x]_AFSR/X(4)在 MCASP[x]_ACLKR/X 之前输入有效(4) | ACLKR/X 内部 | 9.29 | ns | |
| ACLKR/X 外部输入/输出 | 4 | |||||
| ASP6 | th(ACLKRX-AFSRX) | 保持时间,MCASP[x]_AFSR/X(4) 在 MCASP[x]_ACLKR/X 之后输入有效(4) | ACLKR/X 内部 | -1 | ns | |
| ACLKR/X 外部输入/输出 | 1.6 | |||||
| ASP7 | tsu(AXR-ACLKRX) | 建立时间,MCASP[x]_AXR(4)在 MCASP[x]_ACLKR/X 之前输入有效(4) | ACLKR/X 内部 | 9.29 | ns | |
| ACLKR/X 外部输入/输出 | 4 | |||||
| ASP8 | th(ACLKRX-AXR) | 保持时间,MCASP[x]_AXR(4) 在 MCASP[x]_ACLKR/X 之后输入有效(4) | ACLKR/X 内部 | -1 | ns | |
| ACLKR/X 外部输入/输出 | 1.6 | |||||
| 编号 | 参数 | 说明 | 模式(1) | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP9 | tc(AHCLKRX) | 周期时间,MCASP[x]_AHCLKR/X(4) | 20 | ns | ||
| ASP10 | tw(AHCLKRX) | 脉冲持续时间,MCASP[x]_AHCLKR/X(4) 高电平或低电平 | 0.5P(2) - 2 | ns | ||
| ASP11 | tc(ACLKRX) | 周期时间,MCASP[x]_ACLKR/X(4) | 20 | ns | ||
| ASP12 | tw(ACLKRX) | 脉冲持续时间,MCASP[x]_ACLKR/X(4) 高电平或低电平 | 0.5R(3) - 2 | ns | ||
| ASP13 | td(ACLKRX-AFSRX) | 延迟时间,MCASP[x]_ACLKR/X(4) 发送边沿到 MCASP[x]_AFSR/X(4) 输出有效 | ACLKR/X 内部 | -1 | 7.25 | ns |
| ACLKR/X 外部输入/输出 | -15.29 | 12.84 | ||||
| ASP14 | td(ACLKX-AXR) | 延迟时间,MCASP[x]_ACLKX(4) 发送边沿到 MCASP[x]_AXR(4) 输出有效 | ACLKR/X 内部 | -1 | 7.25 | ns |
| ACLKR/X 外部输入/输出 | -15.29 | 12.84 | ||||
| ASP15 | tdis(ACLKX-AXR) | 禁用时间,MCASP[x]_ACLKX(4) 发送边沿到 MCASP[x]_AXR(4) 输出高阻抗 | ACLKR/X 内部 | -1 | 7.25 | ns |
| ACLKR/X 外部输入/输出 | -14.9 | 14 |
有关更多信息,请参阅器件 TRM 的外设 一章中的多通道音频串行端口 (MCASP) 一节。