ZHCSVW9 March 2024 TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8V 模式 | ||||||
| VIL | 输入低电压 | 0.3 × VDD(1) | V | |||
| VILSS | 输入低电压稳态 | 0.3 × VDD(1) | V | |||
| VIH | 输入高电压 | 0.7 × VDD(1) | 1.98(2) | V | ||
| VIHSS | 输入高电压稳态 | 0.7 × VDD(1) | V | |||
| VHYS | 输入迟滞电压 | 0.1 × VDD(1) | mV | |||
| IIN | 输入漏电流。 | VI = 1.8V 或 VI = 0V |
±10 | µA | ||
| VOL | 输出低电压 | 0.2 × VDD(1) | V | |||
| IOL(3) | 低电平输出电流 | VOL(MAX) | 10 | mA | ||
| SRI(5) | 输入压摆率 | 18f(4) 或 1.8E+6 |
V/s | |||
| 3.3V 模式(6) | ||||||
| VIL | 输入低电压 | 0.3 × VDD(1) | V | |||
| VILSS | 输入低电压稳态 | 0.25 × VDD(1) | V | |||
| VIH | 输入高电压 | 0.7 × VDD(1) | 3.63(2) | V | ||
| VIHSS | 输入高电压稳态 | 0.7 × VDD(1) | V | |||
| VHYS | 输入迟滞电压 | 0.05 × VDD(1) | mV | |||
| IIN | 输入漏电流。 | VI = 3.3V 或 VI = 0V |
±10 | µA | ||
| VOL | 输出低电压 | 0.4 | V | |||
| IOL(3) | 低电平输出电流 | VOL(MAX) | 10 | mA | ||
| SRI(5) | 输入压摆率 | 33f(4) 或 3.3E+6 |
8E+7 | V/s | ||