ZHCSVW9 March 2024 TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | AMW 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| RSVD0 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | E9 |
| RSVD1 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | AA19 |
| RSVD2 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | AB7 |
| RSVD3 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | AC5 |
| RSVD4 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | AB10 |
| RSVD5 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | AA12 |
| RSVD6 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | AB12 |
| RSVD7 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | AB13 |
| RSVD8 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | AA15 |
| RSVD9 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | AA14 |
| RSVD10 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | L5 |
| RSVD11 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | M6 |
| RSVD12 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | AB16 |
| RSVD13 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | AB18 |
| RSVD14 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | C6 |
| RSVD15 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | F8 |
| RSVD16 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | B6 |
| RSVD17 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | C17 |
| RSVD18 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | D16 |
| RSVD19 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | D14 |
| RSVD20 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | D13 |
| RSVD21 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | M2 |