ZHCSVW9 March 2024 TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | AMW 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| MCU_GPIO0_0 (1) | IO | 通用输入/输出 | C12 |
| MCU_GPIO0_1 (1) | IO | 通用输入/输出 | A10 |
| MCU_GPIO0_2 | IO | 通用输入/输出 | A9 |
| MCU_GPIO0_3 | IO | 通用输入/输出 | B12 |
| MCU_GPIO0_4 | IO | 通用输入/输出 | C11 |
| MCU_GPIO0_5 | IO | 通用输入/输出 | B8 |
| MCU_GPIO0_6 | IO | 通用输入/输出 | B4 |
| MCU_GPIO0_7 (1) | IO | 通用输入/输出 | B5 |
| MCU_GPIO0_8 (1) | IO | 通用输入/输出 | C5 |
| MCU_GPIO0_9 | IO | 通用输入/输出 | B3 |
| MCU_GPIO0_10 | IO | 通用输入/输出 | C8 |
| MCU_GPIO0_11 (1) | IO | 通用输入/输出 | C4 |
| MCU_GPIO0_12 (1) | IO | 通用输入/输出 | C3 |
| MCU_GPIO0_13 | IO | 通用输入/输出 | B2 |
| MCU_GPIO0_14 | IO | 通用输入/输出 | D8 |
| MCU_GPIO0_15 (1) | IO | 通用输入/输出 | C1 |
| MCU_GPIO0_16 (1) | IO | 通用输入/输出 | B1 |
| MCU_GPIO0_17 | IOD | 通用输入/输出 | B13 |
| MCU_GPIO0_18 | IOD | 通用输入/输出 | E11 |
| MCU_GPIO0_19 | IOD | 通用输入/输出 | B9 |
| MCU_GPIO0_20 | IOD | 通用输入/输出 | D11 |
| MCU_GPIO0_21 | IO | 通用输入/输出 | E13 |
| MCU_GPIO0_22 | IO | 通用输入/输出 | A8 |
| MCU_GPIO0_23 | IO | 通用输入/输出 | F12 |