ZHCSNS0A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN 驱动器 | ||||||
| VCANH(D) | 总线输出电压(显性)CANH | 请参阅 图 7-4,VCTXD = 0V,RL =45Ω 至 65Ω,CL = 开路,RCM = 开路 | 3.0 | 4.26 | V | |
| VCANL(D) | 总线输出电压(显性)CANL | 0.75 | 2.01 | V | ||
| VCANH(R) VCANL(R) |
总线输出电压(隐性) | 请参阅 图 7-1 和 图 7-4,VCTXD = VCC1,RL = 开路(无负载),RCM = 开路 | 2 | 2.5 | 3 | V |
| VCANH(R) VCANL(R) |
终端总线输出电压(隐性) | VCTXD = VCC1,45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,拆分终端电容 4.7nF | 2.256 | 2.756 | V | |
| V(DIFF) | 最大差动电压额定值 | V(DIFF) = VCANH - VCANL | -42 | 42 | V | |
| VDIFF(D) | 正常总线负载下的差动输出电压(显性) | 请参阅 图 7-1 和 图 7-4,VCTXD = 0V,,45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 开路,RCM = 开路 | 1.5 | 3 | V | |
| VDIFF(D) | 扩展差动负载范围内的差动输出电压(显性) | 请参阅 图 7-1 和 图 7-4,VCTXD = 0V,45Ω ≤ RL ≤ 70Ω,CL = 开路,RCM = 开路 | 1.5 | 3.3 | V | |
| VDIFF(D) | 仲裁期间在有效电阻条件下的差动输出电压(显性) | 请参阅 图 7-1 和 图 7-4,VCTXD = 0V,RL = 2.24kΩ,CL = 开路,RCM = 开路 | 1.5 | 5 | V | |
| VDIFF(R) | 差分输出电压(隐性) | 请参阅 图 7-1 和 图 7-4,VCTXD = VCC1,RL = 45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 开路,RCM = 开路 | -50 | 50 | mV | |
| 请参阅 图 7-1 和 图 7-4,VCTXD = VCC1,RL = 开路(无负载),CL = 开路,RCM = 开路 | -50 | 50 | mV | |||
| VCANH(INACT) | 总线偏置未激活时 CANH 上的总线输出电压 | 请参阅 图 7-1 和 图 7-4,VCTXD = VCC1,RL = 开路,CL = 开路,RCM = 开路 | -0.1 | 0.1 | V | |
| VCANL(INACT) | 总线偏置未激活时 CANL 上的总线输出电压 | -0.1 | 0.1 | V | ||
| VDIFF(INACT) | 总线偏置未激活时 CANH - CANL(隐性)上的总线输出电压 | -0.2 | 0.2 | V | ||
| VSYM | 输出对称性(显性或隐性)(VO(CANH) + VO(CANL))/VREC,其中 VREC 是 VCANH (R) 和 VCANL (R) 之和,即 CANH 和 CANL 的隐性电压电平(9) | 请参阅 图 7-1 和 图 7-4,45 Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 开路,RCM = 开路,C1 = 4.7nF,CTXD = 250kHz、1MHz、2.5MHz | 0.95 | 1.05 | V/V | |
| VSYM_DC | 输出对称性(显性或隐性)(VCC - VO(CANH) - VO(CANL)) | 请参阅 图 7-1 和 图 7-4,RL = 60Ω,CL = 开路,RCM = 开路,C1 = 4.7nF | -400 | 400 | mV | |
| ICANH(OS) | 短路稳态输出电流(显性)请参阅图 7-1 和图 7-8 | –3.0V ≤ VCANH ≤ +18.0V,CANL = 开路,VCTXD = 0V | -100 | mA | ||
| ICANL(OS) | –3.0V ≤ VCANL ≤ +18.0V,CANH = 开路,VCTXD = 0V | 100 | mA | |||
| IOS_REC | 短路稳态输出电流(隐性)请参阅 图 7-1 和 图 7-8 | –42V ≤ VBUS ≤ +42V,VBUS = CANH = CANL | -5 | 5 | mA | |
| RSE_SIC_ACT_REC | 单端 SIC 阻抗 | 2V ≤ VCANH/L ≤ VCAN - 2V,请参阅 图 7-22 |
37.5 | 66.5 | Ω | |
| RDIFF_SIC_ACT_REC | 差动 SIC 阻抗(CANH 至 CANL) | 2V ≤ VCANH/L ≤ VCAN - 2V,请参阅 图 7-22 |
75 | 133 | Ω | |
| CAN 接收器 | ||||||
| VDIFF_RX(D) | 接收器显性状态差分输入电压范围,总线偏置激活 | –12.0V ≤ VCANL ≤ +12.0V –12.0V ≤ VCANH ≤ +12.0V;请参阅 图 7-5 和 表 8-3 |
0.9 | 8 | V | |
| VDIFF_RX(R) | 接收器隐性状态差分输入电压范围,总线偏置激活 | -3 | 0.5 | V | ||
| VHYS | 输入阈值的迟滞电压,正常模式和选择性唤醒模式 | 135 | mV | |||
| VDIFF_RX(D_INACT) | 接收器显性状态差分输入电压范围,总线偏置未激活 | –12.0V ≤ VCANL ≤ +12.0V –12.0V ≤ VCANH ≤ +12.0V;请参阅 图 7-5 和 表 8-3 |
1.15 | 8 | V | |
| VDIFF_RX(R_INACT) | 接收器隐性状态差分输入电压范围,总线偏置未激活 | -3 | 0.4 | V | ||
| VCM_NORM | 共模范围:正常模式 | -12 | 12 | V | ||
| VCM_STBY | 共模范围:待机模式 | -12 | 12 | V | ||
| ILKG(OFF) | 断电(未供电)时的总线输入漏电流 | CANH = CANL = 5V,VCAN = VSUP 使用 0Ω 和 47kΩ 电阻器拉至 GND | 5 | µA | ||
| CI | 对地输入电容(CANH 或 CANL) | (9) | 20 | pF | ||
| CID | 差分输入电容 | (9) | 10 | pF | ||
| RDIFF_PAS_REC | 处于被动隐性状态期间的差分输入电阻 | VCTXD = VCC1,正常模式:–2.0V ≤ VCANH ≤ +7.0V; –2.0V ≤ VCANL ≤ +7.0V |
12 | 100 | kΩ | |
| RSE_CANH RSE_CANL |
被动隐性状态期间的单端输入电阻 | –2.0V ≤ VCANH ≤ +7.0V –2.0V ≤ VCANL ≤ +7.0V |
6 | 50 | kΩ | |
| mR | 输入电阻匹配:[1 – (RIN(CANH) / RIN(CANL))] × 100% | VCANH = VCANL = 5.0V | -1 | 1 | % | |
| LIN | ||||||
| VOH | 高电平输出电压(1) | LIN 隐性,LTXD = 高电平,IO = 0mA,VSUP = 5.5V 至 28V | 0.85 | VSUP | ||
| VOL | 低电平输出电压(1) | LIN 显性,LTXD = 低电平,VSUP = 5.5V 至 28V | 0.2 | VSUP | ||
| VIH | 高电平输入电压(1) | LIN 隐性,LTXD = 高电平,IO = 0mA,VSUP = 5.5V 至 28V | 0.47 | 0.6 | VSUP | |
| VIL | 低电平输入电压(1) | LIN 显性,LTXD = 低电平,VSUP = 5.5V 至 28V | 0.4 | 0.53 | VSUP | |
| VSUP_NON_OP | VSUP,其中隐性 LIN 总线的影响 < 5%(ISO/DIS 17987 参数 11) | LTXD 和 LRXD 开路,VLIN = 5.5V 至 45V,VCC = 空载 | -0.3 | 40 | V | |
| IBUS_LIM | 限制电流(ISO/DIS 17987-4 参数 12) | LTXD = 0V,VLIN = 18V,VSUP = 18V |
40 | 90 | 200 | mA |
| IBUS_PAS_dom | 接收器漏电流,显性(ISO/DIS 17987 参数 13) | VLIN = 0V,VSUP = 12V 驱动器关闭/隐性; | -1 | mA | ||
| IBUS_PAS_rec1 | 接收器漏电流,隐性(ISO/DIS 17987 参数 14) | VLIN ≥ VSUP,5.5V ≤ VSUP ≤ 28V 驱动器关闭; | 20 | µA | ||
| IBUS_PAS_rec2 | 接收器漏电流,隐性(ISO/DIS 17987 参数 14) | VLIN = VSUP,驱动器关闭; | -5 | 5 | µA | |
| IBUS_NO_GND | 漏电流,接地失效(ISO/DIS 17987 参数 15) | GND = VSUP,VSUP = 12V,0V ≤ VLIN ≤ 28V; | -1 | 1 | mA | |
| IBUSrec_NO_GND | 泄漏电流,LIN 总线接地失效时处于隐性状态 | GND = VSUP,VSUP = 12V = VLIN V; | -100 | 100 | µA | |
| IBUS_NO_BAT | 漏电流,失电(ISO/DIS 17987 参数 16) | 0V ≤ VLIN ≤ 28V,VSUP = GND; | 10 | µA | ||
| VBUSdom | 低电平输入电压(ISO/DIS 17987 参数 17) | LIN 显性(包括用于唤醒的 LIN 显性); | 0.4 | VSUP | ||
| VBUSrec | 高电平输入电压(ISO/DIS 17987 参数 18) | LIN 隐性; | 0.6 | VSUP | ||
| VBUS_CNT | 接收器中心阈值(ISO/DIS 17987 参数 19) | VBUS_CNT = (VIL + VIH)/2; | 0.475 | 0.5 | 0.525 | VSUP |
| VHYS | 迟滞电压(ISO/DIS 17987 参数 20)(2) | VHYS = (VIH - VIL);VHYS = (Vth_rec - Vth_dom)(3) | 0.07 | 0.175 | VSUP | |
| VSERIAL_DIODE | 串行二极管 LIN 终端上拉路径(ISO/DIS 17987 参数 21) | 根据设计和表征而定 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | V |
| RLIN | LIN 上接有到 VSUP 的内部上拉电阻器(ISO/DIS 17987 参数 26) | 正常模式和待机模式 | 27.66 | 35 | 48 | kΩ |
| IRSLEEP | 连接至 VSUP 的上拉电流源 | 睡眠模式,VSUP = 14V,LIN = GND | -13 | -10 | -7 | µA |
| CLIN,PIN | LIN 引脚的电容 | 根据设计和表征而定 | 25 | pF | ||
| LIMP 输出(漏极开路) | ||||||
| VOL | 漏极开路输出电压(低电平有效) | 外部上拉;4.5V < V < 28V,ILIMP = – 6mA | 0.5 | 1 | V | |
| ILKG(LIMP) | 输出电流(未激活) | VLIMP = 0V 至 28V | -2 | 2 | µA | |
| HSS1、HSS2、HSS3、HSS4(高电压输出) | ||||||
| Rdson | HSS 输出的漏源导通电阻 | IO = – 60mA | 7 | 12 | Ω | |
| Rdson | HSS 输出的漏源导通电阻 | IO = – 60mA,VHSS = 14V,TA = 25℃ | 7 | Ω | ||
| IOC(HSS) | HSS 过流检测限值 | VHSS = 14V | 150 | 200 | 300 | mA |
| IOL(HSS) | HSS 导通且电流下降时的开路负载电流检测阈值 | VHSS = 14V | 0.4 | 3.0 | mA | |
| IOLHYS(HSS) | HSS 开路负载电流磁滞 | VHSS = 14V | 0.05 | 0.45 | 1 | mA |
| Ilkg | 漏电流 | HSS = 0V,睡眠模式 | -1 | 1 | µA | |
| tR | 输出上升时间 (HSS) | 6V ≤ VHSS ≤ 18V,RL = 220Ω,20%/80% | 0.45 | 2.5 | V/µs | |
| tF | 输出下降时间 (HSS) | 6V ≤ VHSS ≤ 18V,RL = 220Ω,80%/20% | 0.45 | 2.5 | V/µs | |
| tHSS_on | 从 SPI 命令切换到导通的导通延迟 (HSS) | VHSS = 14V,ILOAD = 60mA,VOUT = VHSS 的 80% | 30 | 90 | µs | |
| tHSS_off | 从 SPI 命令切换到关闭的关闭延迟 (HSS) | VHSS = 14V,ILOAD = 60mA,VOUT = VHSS 的 20% | 30 | 90 | µs | |
| tR_DD_SR0 | HSS 在直接驱动模式且启用慢速转换率选项时的输出上升时间 | HSS_CNTLx = 1000b, VHSS = 13.5V,RL = 2.2kΩ,HSSx 从 VHSS 的 20% 上升到 80% |
1.05 | 1.3 | 1.6 | V/µs |
| tF_DD_SR0 | HSS 在直接驱动模式且启用慢速转换率选项时的输出下降时间 | HSS_CNTLx = 1000b, VHSS = 13.5V,RL = 2.2kΩ,HSSx 从 VHSS 的 80% 上升到 20% |
0.95 | 1.15 | 1.4 | V/µs |
| tR_DD_SR1 | HSS 在直接驱动模式且启用快速转换率选项时的输出上升时间 (HSS) | HSS_CNTLx = 1001b, VHSS = 13.5V,RL = 2.2kΩ,HSSx 从 VHSS 的 20% 上升到 80% |
2.0 | 2.4 | 2.85 | V/µs |
| tF_DD_SR1 | HSS 在直接驱动模式且启用快速转换率选项时的输出下降时间 | HSS_CNTLx = 1001b, VHSS = 13.5V,RL = 2.2kΩ,HSSx 从 VHSS 的 80% 上升到 20% |
2.0 | 2.4 | 2.85 | V/µs |
| tHSSDD_EN_SR0 | 在配置为直接驱动慢速转换率选项时,从 WAKE3/DIR 边沿变化到使能的时间 | HSS_CNTLx = 1000b, VHSS = 13.5V,RL = 2.2kΩ,HSSx = VHSS 的 80% |
25 | 35 | 42 | µs |
| tHSSDD_DIS_SR0 | 在配置为直接驱动慢速转换率选项时,从 WAKE3/DIR 边沿变化到禁用的时间 | HSS_CNTLx = 1000b, VHSS = 13.5V,RL = 2.2kΩ,HSSx = VHSS 的 20% |
35 | 55 | 65 | µs |
| tHSSDD_EN_SR1 | 在配置为直接驱动快速转换率选项时,从 WAKE3/DIR 边沿变化到使能的时间 | HSS_CNTLx = 1001b, VHSS = 13.5V,RL = 2.2kΩ,HSSx = VHSS 的 80% |
20 | 30 | 35 | µs |
| tHSSDD_DIS_SR1 | 在配置为直接驱动快速转换率选项时,从 WAKE3/DIR 边沿变化到禁用的时间 | HSS_CNTLx = 1001b, VHSS = 13.5V,RL = 2.2kΩ,HSSx = VHSS 的 20% |
20 | 33 | 38 | µs |
| tOCFLTR | 用于过流故障指示的 HSS 过流滤波时间 | VHSS = 14V | 16 | µs | ||
| tOLFLTR | 用于开路负载故障指示的 HSS 开路负载滤波时间 | VHSS = 14V | 64 | µs | ||
| tOCOFF | HSS 过流关断时间。如果过流持续时间达到该值,HSS 将被关断 | IO(HSS) > IOC(HSS) | 250 | 350 | µs | |
| WAKE1、WAKE2、WAKE3 输入终端(高压输入) | ||||||
| VIH | 高电平输入电压:睡眠、选择性唤醒或待机模式,WAKE 引脚处于使能状态 (7) | 寄存器设置为 00b,基于 VCC1 | 0.7 | VCC1 | ||
| 寄存器设置 01b | 2.5 | 3.5 | V | |||
| 寄存器设置 10b | 3.8 | 5 | V | |||
| 寄存器设置 11b | 5.6 | 7 | V | |||
| VIL | 低电平输入电压:睡眠、选择性唤醒或待机模式,WAKE 引脚处于使能状态 (7) | 寄存器设置为 00b,基于 VCC1 | 0.3 | VCC1 | ||
| 寄存器设置 01b | 1.5 | 2.8 | V | |||
| 寄存器设置 10b | 3.0 | 4.2 | V | |||
| 寄存器设置 11b | 5 | 6.3 | V | |||
| IIL | 低电平输入电流(8) | WAKE = 1V | 1.2 | 2.2 | µA | |
| ILKG | 启用 Vbat 监测时的泄漏电流 | VWAKE1 = 4V - 28V | 2 | 4 | µA | |
| RDSON | 启用 Vbat 监测时 Vbat 开关的导通电阻 | VWAKE1 = 4V - 28V,开关电流 = 500µA | 155 | 400 | Ω | |
| tWAKE | 在待机或睡眠模式下,WAKE 引脚唤醒沿触发的唤醒保持时间(静态检测)。 | 请参阅图 8-32 和图 8-33 | 140 | µs | ||
| tWAKE_INVALID | 在待机或睡眠模式下,WAKE 引脚短于该时长的脉冲将在静态检测中被滤除。 | 请参阅图 8-32 和图 8-33 | 10 | µs | ||
| SW 输入终端 | ||||||
| VIH | 高电平输入电压:SW | VCC1 存在 | 0.7 | VCC1 | ||
| VIL | 低电平输入电压:SW | VCC1 存在 | 0.3 | VCC1 | ||
| VIHSWINT | 用于睡眠或失效防护模式的 VCC1 缺失时的 SW 引脚高电平输入电压 | 寄存器 8'h0E[1] = 1 和/或 8'h0E[2] = 1 且 VCC1 在睡眠或失效防护模式下缺失 | 1.2 | V | ||
| VILSWINT | 用于睡眠或失效防护模式的 VCC1 缺失时的 SW 低电平输入电压 | 寄存器 8'h0E[1] = 1 和/或 8'h0E[2] = 1 且 VCC1 在睡眠或失效防护模式下缺失 | 0.4 | V | ||
| IIHSWINT-PD | VCC1 关闭时 SW 引脚的高电平输入泄漏电流(高电平有效) | VCC1 关闭,启用内部下拉,Vin = 1.5V | 18 | 32 | µA | |
| IILSWINT-PD | VCC1 关闭时 SW 引脚的低电平输入泄漏电流(高电平有效) | VCC1 关闭,启用内部下拉,Vin = 0V | -1 | 1 | µA | |
| IIHSWINT-PU | VCC1 关闭时 SW 引脚的高电平输入泄漏电流(低电平有效) | VCC1 关闭,启用内部上拉,Vin = 1.5V | -60 | -20 | µA | |
| IILSWINT-PU | VCC1 关闭时 SW 引脚的低电平输入泄漏电流(低电平有效) | VCC1 关闭,启用内部上拉 Vin = 0V | -85 | -35 | µA | |
| IIH | 高电平输入泄漏电流(SW 上拉) | 输入 = VCC1 ± 2% | -1 | 1 | µA | |
| IIL | 低电平输入泄漏电流(SW 上拉) | 输入 = 0V,VCC1 ± 2% | -140 | -2 | µA | |
| IIH | 高电平输入泄漏电流(SW 下拉) | 输入 = VCC1 ± 2% | 15 | 140 | µA | |
| IIL | 低电平输入泄漏电流(SW 下拉) | 输入 = 0V,VCC1 ± 2% | -1 | 1 | µA | |
| Rpu | 上拉电阻器(SW 引脚) | SW 引脚配置了上拉电阻器(SW 引脚已配置为低电平有效) | 40 | 60 | 80 | kΩ |
| Rpd | 下拉电阻器(SW 引脚) | SW 引脚配置了下拉电阻(SW 引脚已配置为高电平有效) | 40 | 60 | 80 | kΩ |
| ILKG(OFF) | 未供电时的漏电流 | 输入 = 5.5V,VCC1 = VSUP = 0V;TJ = -40 至 85℃ | -1 | 0 | 1 | µA |
| SDI、SCK、nCS、CTXD、LTXD 输入终端 | ||||||
| VIH | 高电平输入电压 | 0.7 | VCC1 | |||
| VIL | 低电平输入电压 | 0.3 | VCC1 | |||
| IIH | 高电平输入泄漏电流(内部上拉) | 输入 = VCC1 ± 2% | -1 | 1 | µA | |
| IIH | 高电平输入泄漏电流(内部下拉) | 输入 = VCC1 ± 2% | 15 | 140 | µA | |
| IIL | 低电平输入泄漏电流(内部上拉) | 输入 = 0V,VCC1 ± 2% | -140 | -2 | µA | |
| IIL | 低电平输入泄漏电流(内部下拉) | 输入 = 0V,VCC1 ± 2% | -1 | 1 | µA | |
| CIN | 输入电容 | 20MHz 时 | 2 | 10 | pF | |
| ILKG(OFF) | 未供电时的漏电流 | 输入 = 5.5V,VCC1 = VSUP = 0V;TJ -40 至 85℃ | -1 | 0 | 1 | µA |
| Rpd | 下拉电阻器(SDI、SCK 和 SW 引脚) | 如果相应地进行了配置,这些引脚将具有下拉电阻器。 | 40 | 60 | 80 | kΩ |
| Rpu | 上拉电阻器(SDI、SCK、nCS、SW、CTXD 和 LTXD 引脚) | 如果相应地进行了配置,SDI、SCK 和 SW 引脚将具有上拉电阻器。 nCS、CTXD 和 LTXD 始终具有上拉电阻器。 | 40 | 60 | 80 | kΩ |
| CRXD、LRXD、SDO、GFO、nINT 输出终端 | ||||||
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = -2mA | 0.8 | VCC1 | ||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 2mA | 0.2 | VCC1 | ||
| ILKG(OFF) | 未供电时的漏电流 | VSUP = 0V;VCC1 = 0V;VO = 0V 至 VCC1 输出电平,可为 3.3V 或 5V | -5 | 5 | µA | |
| nRST 终端(输入/输出) | ||||||
| VIH | 高电平输入切换阈值电压 | 基于内部电压 | 2.1 | V | ||
| VIL | 低电平输入切换阈值电压 | 基于内部电压 | 0.8 | V | ||
| IOL | 低电平输出电流,漏极开路 | nRST = 0.4V | 1.5 | mA | ||
| ILKG | 漏电流,高电平 | nRST = VCC1 | -5 | 5 | µA | |
| RPU | 上拉电阻(输出已上拉至 VCC1) | 10 | 30 | 50 | kΩ | |
| LIN 占空比 | ||||||
| D1 | 占空比 1(ISO/DIS 17987 参数 27 和 J2602 正常电池)(4)(5) | THREC(MAX) = 0.744 x VSUP,THDOM(MAX) = 0.581 x VSUP,VSUP = 7V 至 18V,tBIT = 50/52µs,D1 = tBUS_rec(min)/(2 x tBIT),(请参阅 图 7-13、图 7-14) | 0.396 | |||
| D2 | 占空比 2(ISO/DIS 17987 参数 28 和 J2602 正常电池)(4)(5) | THREC(MIN) = 0.422 x VSUP,THDOM(MIN) = 0.284 x VSUP,VSUP = 7.6V 至 18V,tBIT = 50/52µs,D2 = tBUS_rec(MAX)/(2 x tBIT),(请参阅 图 7-13、图 7-14) | 0.581 | |||
| D3 | 占空比 3(ISO/DIS 17987 参数 29 和 J2602 正常电池)(4)(5) | THREC(MAX) = 0.778 x VSUP,THDOM(MAX) = 0.616 x VSUP,VSUP = 7V 至 18V,tBIT = 96µs (10.4kbps),D3 = tBUS_rec(min)/(2 x tBIT),(请参阅 图 7-13、图 7-14) | 0.417 | |||
| D4 | 占空比 4(ISO/DIS 17987 参数 30 和 J2602 正常电池)(4)(5) | THREC(MAX) = 0.389 x VSUP,THDOM(MIN) = 0.251 x VSUP,VSUP = 7.6V 至 18V,tBIT = 96µs (10.4kbps),D4 = tBUS_rec(MAX)/(2 x tBIT),(请参阅 图 7-13、图 7-14) | 0.59 | |||
| D1LB | J2602 低电量时的 占空比 1 (5)(6) |
THREC(MAX) = 0.665 x VSUP,THDOM(MAX) = 0.499 x VSUP,VSUP = 5.5V 至 7V,tBIT = 50/52µs,D1LB = tBUS_rec(min)/(2 x tBIT),(请参阅 图 7-13、图 7-14) | 0.396 | |||
| D2LB | J2602 低电量时 的占空比 2(5)(6) |
THREC(MIN) = 0.496 x VSUP,THDOM(MIN) = 0.361 x VSUP,VSUP = 6.1V 至 7.6V,tBIT = 50/52µs,D2LB = tBUS_rec(MAX)/(2 x tBIT),(请参阅 图 7-13、图 7-14) | 0.581 | |||
| D3LB | J2602 低电量时的 占空比 3 (5)(6) |
THREC(MAX) = 0.665 x VSUP,THDOM(MAX) = 0.499 x VSUP,VSUP = 5.5V 至 7V,tBIT = 96µs,D3LB = tBUS_rec(min)/(2 x tBIT),(请参阅 图 7-13、图 7-14) | 0.417 | |||
| D4LB | J2602 低电量时的 占空比 4 (5)(6) |
THREC(MIN) = 0.496 x VSUP,THDOM(MIN) = 0.361 x VSUP,VSUP = 6.1V 至 7.6V,tBIT = 96µs,D4LB = tBUS_rec(MAX)/(2 x tBIT),(请参阅 图 7-13、图 7-14) | 0.59 | |||
| Tr-d max | tREC(MAX) - tDOM(MIN)(5) | THREC(MAX) = 0.744 x VSUP,THDOM(MAX) = 0.581 x VSUP,VSUP = 7V 至 18V,tBIT = 52µs (19.231kbps),(请参阅 图 7-13、图 7-14) | 10.8 | µs | ||
| Td-r max | tDOM(MAX) - tREC(MIN)(5) | THREC(MIN) = 0.422 x VSUP,THDOM(MIN) = 0.284 x VSUP,VSUP = 7.6V 至 18V,tBIT = 52µs (19.231kbps),(请参阅 图 7-13、图 7-14) | 8.4 | µs | ||
| Tr-d max | tREC(MAX) - tDOM(MIN)(5) | THREC(MAX) = 0.778 x VSUP,THDOM(MAX) = 0.616 x VSUP,VSUP = 7V 至 18V,tBIT = 96µs (10.4kbps),(请参阅 图 7-13、图 7-14) | 15.9 | µs | ||
| Td-r max | tDOM(MAX) - tREC(MIN)(5) | THREC(MIN) = 0.389 x VSUP,THDOM(MIN) = 0.251 x VSUP,VSUP = 7.6V 至 18V,tBIT = 96µs (10.4kbps),(请参阅 图 7-13、图 7-14) | 17.28 | µs | ||