ZHCSNS0A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
表 10-25 展示了 WAKE_PIN_CONFIG2,表 10-26 中对此进行了介绍。
返回表 10-1。
器件唤醒配置寄存器
位 0-1、5 和 6 会保存到 EEPROM(如果使用)。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAKE_PULSE_CONFIG | WAKE1_SENSE | TWK_CYC_SET | nINT_SEL | RXD_WK_CONFIG | WAKE1_LEVEL | ||
| R/W-0b | R/W-0b | R/W-0b | R/W-00b | R/W-0b | R/W-10b | ||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | WAKE_PULSE_CONFIG | R/W | 0b | 为所有 WAKE 引脚设置 WAKE 引脚预期脉冲方向 0b = 低电平 –> 高电平 –> 低电平 1b = 高电平 –> 低电平 –> 高电平 |
| 6 | WAKE1_SENSE | R/W | 0b | 该位是一个双功能位,这由 WAKE_VBAT_MON 位的配置方式决定: 当 WAKE_VBAT_MON = 0b 时,该位为 WAKE1_SENSE 并将 WAKE1 引脚配置为静态或循环唤醒 0b = 静态 1b = 循环 当 WAKE_VBAT_MON = 1b 时,该位变成 OV_WAKE12SW_DIS,用来将 WAKE1 和 WAKE2 引脚之间的内部开关链接到 OVHSS 0b = 启用,如果达到 OVHSS,该开关关断 1b = 禁用 |
| 5 | TWK_CYC_SET | R/W | 0b | 设置 tWK_CYC 时间 (µs),用于确定所有 WAKE 引脚进行循环检测时的 WAKE 引脚状态 0b = 短时间窗口 1b = 长 时间窗口 |
| 4-3 | nINT_SEL | R/W | 00b | nINT 配置选择:低电平有效 00b = 全局中断 01b = 看门狗故障输出 10b = 总线故障中断 11b = 唤醒请求 |
| 2 | RXD_WK_CONFIG | R/W | 0b | 配置唤醒事件的 RXD 引脚行为 0b = 下拉为低电平 1b = 切换 |
| 1-0 | WAKE1_LEVEL | R/W | 10b | WAKE1 引脚阈值电平;2V 窗口中的中点值,00b 除外。 00b = VCC1 01b = 2.5V 10b = 4V 11b = 6V |