ZHCSNS0A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
该器件具有一个默认开启的失效防护模式,发生某些故障事件时会进入该模式。进入失效防护模式时,会发出全局中断并且睡眠唤醒错误 (SWE) 计时器 tINACTIVE(如果启用)启动,而 VCC1、VCC2 和 VEXCC 关闭。进入失效防护模式的原因由寄存器 8'h17[3:1] 提供,并与其他中断标志进一步扩展。可以使用寄存器 8'h17[0] 禁用此模式,但建议让该模式保持启用状态,因为故障监控在失效防护模式下而不是睡眠模式下工作。该模式打开 LIMP 并将其他功能置于低功耗模式状态。进入失效防护模式时,LDO 保持关闭至少 tLDOOFF(大约 300ms)。在此期间,会监测和保留唤醒事件。在 tLDOOFF 超时后,唤醒事件会导致器件转换到重启模式。如果启用并且 SWE 计时器在故障被清除和唤醒事件发生之前超时,器件会转换到睡眠模式。图 8-26 展示了导致器件进入失效防护模式的各种故障条件。如果故障条件被清除并且发生唤醒事件,器件会转换到重启模式。图 8-27 提供了失效防护模式的简要流程图。
提供了失效防护模式计数器,在连续发生一定数量的失效防护事件后,器件会执行编程的操作,其中包括进入睡眠状态,在该状态,WUP、WUF 或 LWU 事件不会唤醒器件。需要上电复位。该计数器默认为禁用,并可在 8'h17[7:4] ≠ 0000b 时处启用。计数器到期操作为 8'h17[7:4]。操作编程前的事件数量在 8'h18[7:4] 处设置,其值最多为 16 个事件。8'h18[3:0] 是可读取和清除的向上/向下失效防护事件计数器。
取决于故障和编程的配置,有多种方法可以退出失效防护模式。
要使器件进入失效防护模式,必须有一种器件唤醒方法。可以由通信总线或 WAKE 引脚执行唤醒。如果在失效防护模式下全部禁用这些功能,则器件会自动使 CAN FD 和 LIN 收发器支持唤醒。
当器件进入失效防护模式时,SWE 计时器会自动启动(如果启用)。
在由于除 TSD 以外的任何条件进入失效防护模式时,会发生以下情况。