ZHCSNS0A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TCAN285x-Q1 提供高级总线故障检测功能。该器件可以确定某些故障条件并设置状态或中断标志,便于 MCU 了解故障。与端接电阻器位于两端的任一总线架构一样,并非每个故障都可以明确到最根本级别,即确切位置。故障检测电路会监视 CANH 和 CANL 引脚(电流),以确定是否存在电池短路、接地短路、相互短路或开路。从系统角度来看,器件的位置也会决定可以检测到的故障。请参阅图 8-66,以了解节点位置示例及其对确定实际故障位置的能力有何影响。图 8-67 至图 8-71 显示了基于三节点配置的各种总线故障。表 8-22 显示了可检测到的故障以及由哪个器件检测到。
总线故障检测是一种系统级检测。如果 ECU 发生故障,则总线的一般通信会受到影响。要全面覆盖节点,需要针对每个节点的系统级诊断步骤,并能够将该信息传回中心点。
| 故障编号 | CANH | CANL | 检测到故障 |
|---|---|---|---|
| 2 | 开路 | 开路 | 根据开路位置,检测到器件为无端接故障。 |
| 3 | 开路 | 正常 | 是,但无法区分状态与故障 2 和 4 之间的差别;器件 2 和器件 3 未发生此故障 |
| 4 | 正常 | 开路 |
|
| 5 | 短接至 CANL | 短接至 CANH | 是,但无法确定位置 |
| 6 | 短接至 Vbat | 正常 | 是,但无法确定位置 |
| 7 | 短接至 GND | 正常 | 是,但无法区分此故障与故障 10 之间的区别 |
| 8 | 正常 | 短接至 Vbat | 是,但无法区分此故障与故障 11 之间的区别 |
| 9 | 正常 | 短接至 GND | 是,但无法确定位置 |
| 10 | 短接至 GND | 短接至 GND | 是,但无法区分此故障与故障 7 之间的区别 |
| 11 | 短接至 Vbat | 短接至 Vbat | 是,但无法区分此故障与故障 8 之间的区别 |
| 地址 | 位 | 默认值 | 标志 | 说明 | 检测到故障 | ACCESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8'h54 | 7 | 1'b0 | UVCAN | VCAN 欠压中断 | 正常运行 | R/W1C |
| 6 | 1'b0 | RSVD | 保留 | NA | R | |
| 5 | 1'b0 | CANHCANL | CANH 和 CANL 短接在一起 | 故障 3 | R/W1C | |
| 4 | 1'b0 | CANHBAT | CANH 短接至 Vbat | 故障 6 | R/W1C | |
| 3 | 1'b0 | CANLGND | CANL 短接至 GND | 故障 9 | R/W1C | |
| 2 | 1'b0 | CANBUSOPEN | CAN 总线开路(三个可能的位置之一) | 故障 2、4 和 5 | R/W1C | |
| 1 | 1'b0 | CANBUSGND | CANH 短接至 GND,或者 CANH 和 CANL 都短接至 GND | 故障 7 和 10 | R/W1C | |
| 0 | 1'b0 | CANBUSBAT | CANL 短接至 Vbat,或者 CANH 和 CANL 都短接至 Vbat | 故障 8 和 11 | R/W1C |