ZHCSNS0A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
表 10-69 展示了 nRST_CNTL,表 10-70 中对此进行了介绍。
返回表 10-1。
nRST 和 GFO 引脚控制寄存器。
位 5 会到 EEPROM(如果使用)。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSVD | nRST_PULSE_WIDTH | GFO_POL_SEL | GFO_SEL | RSVD | |||
| R-00b | R/W-1b | R/W-0b | R/W-110b | R-0b | |||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | RSVD | R | 00b | 保留 |
| 5 | nRST_PULSE_WIDTH | R/W | 1b | 设置器件由于看门狗故障进入重启模式时 nRST 在高电平-->低电平-->高电平切换时的脉冲宽度 (ms) 0b = 2 1b = 15 |
| 4 | GFO_POL_SEL | R/W | 0b | 选择 GFO 引脚的极性 0b = 低电平有效 1b = 高电平有效 注: 选择寄存器 8'h29[3:1] = 110b 时的输出电平,使该引脚成为通用输出引脚;0 = 低电平,1 = 高电平 |
| 3-1 | GFO_SEL | R/W | 110b | 选择导致该引脚被拉至 'h29[4] 选择的状态且持续 tNRST_TOG 的信息,但选择通用输出时除外 000b = VCC1、VCC2 和/或 VEXCC 中断(过压、欠压或短路) 001b = WD 中断事件 010b =保留 011b = 本地唤醒请求 (LWU) 100b = 总线唤醒请求 (WUP) 101b = 超过重启读数器(指示进入待机模式) 110b = 通用输出(默认) 111b = CAN 总线故障 |
| 0 | RSVD | R | 0b | RSVD |