ZHCSNS0A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TXD 和 RXD 引脚是处理器和 CAN FD 及 LIN 物理层收发器之间的输入和输出。这些器件的数字逻辑输入和输出电平是相对于 VCC1 的 TTL 电平,以便与具有 3.3V 或 5V 逻辑的协议控制器兼容。表 8-5 和表 8-3 提供了 CAN 驱动器和 CAN 接收器在每种模式下的状态。
| 收发器状态 | TXD 输入 | 总线输出 | 驱动的总线状态 | |
|---|---|---|---|---|
| CANH | CANL | |||
| CAN 导通 | L | H | L | 显性 |
| H 或开路 | Z | Z | 偏置隐性 | |
| 支持唤醒 | X | Z | Z | 弱下拉到 GND |
| 关闭 | X | Z | Z | |
| 收发器状态 | CAN 差分输入 VID = VCANH – VCANL | 总线状态 | RXD 端子 |
|---|---|---|---|
| 导通/侦听 | VID ≥ 0.9V | 显性 | L |
| 0.5V < VID < 0.9V | 未定义 | 未定义 | |
| VID ≤ 0.5V | 隐性 | H | |
| 支持唤醒 | VID ≥ 1.15V | 显性 | 请参阅 节 8.4.7 |
| 0.4V < VID < 1.15V | 未定义 | ||
| VID ≤ 0.4V | 隐性 | ||
| 关闭 | 开路 (VID ≈ 0V) | 开路 | H |