ZHCSNS0A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
正常序列摘要如下:
有关第一个循环序列示例,请参阅表 8-21。
| 步骤 | 寄存器 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | WD_QA_QUESTION (0x2F) | [R] 0x0C | 读取问题。问题是 0x0C |
| 2 | WD_QA_ANSWER (0x2E) | [W] 0x58 | 写入答案 3(请参阅表 8-17“默认设置下的问题答案示例”来查看答案) |
| 3 | WD_QA_ANSWER (0x2E) | [W] 0xA8 | 写入答案 2 |
| 4 | WD_QA_ANSWER (0x2E) | [W] 0x57 | 写入答案 1 |
| 5 | WD_QA_ANSWER (0x2E) | [W] 0xA7 | 窗口 2 启动后写入答案 0 |
此时,用户可以读取 WD_QA_QUESTION[6] (0x2F) 寄存器,以确定是否设置了 WD_QA_ERR。