ZHCSNS0A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
VSUP 是高压容限电源引脚。VSUP 通过外部反向电池阻断二极管连接到电池。如果在 ECU 电平处发生功率损耗,器件 CAN 和 LIN 引脚的泄漏电流很低,不会使总线负载下降。此设计适用于某些节点未供电(点火供电)而网络的其余部分仍保持供电(电池供电)的系统。
器件监控三个 VSUP 电压电平,即上电复位 (VSUP(PU) R/F) 和欠压(UVSUP33R/F 和 VSUP5R/F),其中都监测斜升和斜降值。UVSUP 还可根据 VCC1 电压电平分为两个不同的阈值。节 8.4.8.8 中介绍了 UVSUP。对于加电,图 8-3 提供有关可用的电压电平和功能以及时间的信息。