ZHCSNS0A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
该器件遵循以下 CAN 标准。本系统规格中涵盖了所有核心必要内容;但是,应为这些标准提供参考,并指出和探讨所有不符之处。本文档应提供所有基本必要内容。但是,由于详细的 CAN 协议范围不在此物理层(收发器)规格范围之内,这些额外的资源对全面了解 CAN(包括协议)非常有帮助。