ZHCSXN6 December 2024 TAS5815
PRODUCTION DATA
| 器件型号 | 建议的 PVDD 范围 | RDS(ON) 选项 | 封装 | H 类算法集成 |
|---|---|---|---|---|
| TAS5815 | 4.5V 至 26.4V | 120mΩ | TSSOP28(PWP) | 是 |
| TAS5802 | 4.5V 至 20V | 120mΩ | TSSOP28(PWP) | 否 |
| TAS5827 | 4.5V 至 26.4V | 70mΩ | QFN32(RHB) | 是 |
| TAS5825P | 4.5V 至 26.4V | 90mΩ | QFN32(RHB) | 是 |
| TAS5828M | 4.5V 至 26.4V | 90mΩ | TSSOP32(DAD) | 是 |
| TAS5822M | 4.5V 至 26.4V | 90mΩ | HTSSOP38(DCP) | 否 |
| TAS5806M | 4.5V 至 26.4V | 180mΩ | TSSOP38(DCP) | 否 |
| TAS5805M | 4.5V 至 26.4V | 180mΩ | TSSOP28(PWP) | 否 |