ZHCSXN6 December 2024 TAS5815
PRODUCTION DATA
在 PCB 组装过程中,PCB 顶部会放置一片称作模板的金属,并在模板中 PCB 上有开口(称作孔径)的位置镀上焊锡膏。在电子元件制造过程中,模板决定了涂抹于 PCB 的焊锡膏数量和位置。大多数情况下,每个元件焊盘孔径几乎与焊盘本身尺寸一样大。但是,PCB 上的散热焊盘尺寸非常大,沉积一大块焊锡膏将导致制造问题。因此,应转而将焊料涂抹到电路板的多个孔径中,这样可以让焊锡膏在组装过程中排出气体,并降低器件下方焊料桥接的风险。此结构称作孔径阵列,如布局示例 所示。重要的是,孔径阵列的总面积(所有小孔径的面积之和)覆盖散热焊盘本身面积的 70% 到 80%。