ZHCSXN6 December 2024 TAS5815
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数字 I/O | ||||||
| |IIH| | DVDD 基准数字输入引脚的 输入逻辑 高电流电平 |
VIN(DigIn) = VDVDD | 10 | uA | ||
| |IIL| | DVDD 基准数字输入引脚的 输入逻辑 低电流电平 |
VIN(DigIn) = 0V | -10 | uA | ||
| VIH(Digin) | DVDD 基准数字 输入的输入逻辑 高电平阈值 |
70% | VDVDD | |||
| VIL(Digin) | DVDD 基准数字 输入的输入逻辑 低电平阈值 |
30% | VDVDD | |||
| VOH(Digin) | 输出逻辑高电压 电平 |
IOH = 4mA | 80% | VDVDD | ||
| VOL(Digin) | 输出逻辑低电压电平 | IOH = -4mA | 20% | VDVDD | ||
| I2C 控制端口 | ||||||
| CL(I2C) | 每条 I2C 线路 允许的负载电容 |
400 | pF | |||
| fSCL(fast) | 支持 SCL 频率 | 无等待状态,快速模式 | 400 | kHz | ||
| fSCL(slow) | 支持 SCL 频率 | 无等待状态,慢速模式 | 100 | kHz | ||
| 串行音频端口 | ||||||
| tDLY | 所需的 LRCLK/FS 至 SCLK 上升沿延迟 |
5 | ns | |||
| DSCLK | 允许的 SCLK 占空比 | 40% | 60% | |||
| fS | 支持的输入采样速率 | 32 | 96 | kHz | ||
| fSCLK | 支持的 SCLK 频率 | 32 | 64 | fS | ||
| fSCLK | SCL 频率 | 24.576 | MHz | |||
| 放大器工作模式和直流参数 | ||||||
| toff | 关断时间 | 不包括音量斜坡 | 10 | ms | ||
| AV(SPK_AMP) | 可编程增益 | 值表示 “峰值电压”,忽略因 PVDD 较低而导致的削波 在 0dB 输入 (1FS) 时测得 |
29.4 | dBV | ||
| ΔAV(SPK_AMP) | 放大器增益误差 | 增益 = 26.4dBV | 0.5 | dB | ||
| fSPK_AMP | 扬声器放大器的 开关频率 |
384 | kHz | |||
| fSPK_AMP | 扬声器放大器的 开关频率 |
768 | kHz | |||
| RDS(on) | 各个输出的漏源 导通电阻 MOSFET |
FET + 金属化。VPVDD=24V,I(OUT)=500mA, TJ=25℃ |
120 | mΩ | ||
| 保护 | ||||||
| OCETHRES | 过流错误阈值 | OUTxx 过流错误阈值 | 6 | 7 | A | |
| UVETHRES(PVDD) | PVDD 欠压错误 阈值条件 |
3.7 | 4 | 4.2 | V | |
| OVETHRES(PVDD) | PVDD 过压误差 阈值 |
27 | 28.1 | 29.2 | V | |
| DCETHRES | 输出直流误差保护 阈值 |
D 级放大器的输出直流电压交叉 扬声器负载,用于触发输出直流故障保护 |
1.9 | V | ||
| TDCDET | 输出直流检测时间 | D 级放大器的输出保持在或高于 DCETHRES |
570 | ms | ||
| OTETHRES | 过热误差 阈值 |
160 | ℃ | |||
| OTEHystersis | 过热误差 迟滞 |
10 | ℃ | |||
| OTWTHRES | 过热警告 电平 |
由寄存器 0x73 的位 3 读取 | 135 | °C | ||
| OL | 开路负载检测 | 通道 A、通道 B 或两者的开路负载检测 | 40 | 70 | Ω | |
| SL | 短路负载检测 | 通道 A、通道 B 或两者的短路负载检测 (PVDD = 13.5 V) | 1 | Ω | ||
| SL | 短路负载检测 | 通道 A、通道 B 或两者的短路负载检测 (PVDD = 18 V) | 2 | Ω | ||
| SL | 短路负载检测 | 通道 A、通道 B 或两者的短路负载检测 (PVDD = 21 V) | 3 | Ω | ||
| SL | 短路负载检测 | 通道 A、通道 B 或两者的短路负载检测 (PVDD = 24 V) | 4 | Ω | ||
| 音频性能(立体声 BTL) | ||||||
| |VOS| | 放大器偏移电压 | 使用零输入数据以差动方式进行测量, 使用 29.4dBV 模拟增益配置的 可编程增益,VPVDD = 13.5V |
-6.5 | 6.5 | mV | |
| PO(SPK) | 输出功率(每通道) | VPVDD = 13.5V,RSPK = 6Ω,f = 1kHz,THD+N = 10% |
16 | W | ||
| VPVDD = 13.5V,RSPK = 6Ω,f = 1kHz,THD+N = 1百分之 |
13 | W | ||||
| VPVDD = 21V,RSPK = 4Ω,f = 1kHz,THD+N = 10% |
50 | W | ||||
| VPVDD = 21V,RSPK = 4Ω,f = 1kHz,THD+N = 1百分之 |
42 | W | ||||
| VPVDD = 24V,RSPK = 6Ω,f = 1kHz,THD+N = 1% |
39 | W | ||||
| PO(SPK) | 输出功率(每通道) | VPVDD = 24V,RSPK = 6Ω,f = 1kHz,THD+N = 10% |
48 | W | ||
| THD+NSPK | 总谐波失真和 噪声 (PO = 1W,f= 1kHz,RSPK = 6Ω) |
VPVDD = 18V | 0.03 | % | ||
| VPVDD = 21V | 0.03 | % | ||||
| VPVDD = 24V | 0.03 | % | ||||
| THD+NSPK | 总谐波失真和 噪声 (PO = 1W,f= 1kHz,RSPK = 4Ω) |
VPVDD = 21V | 0.03 | % | ||
| ICN(SPK) | 空闲声道噪声(权重, AES17) |
VPVDD = 13.5V,LC 滤波器,负载 = 6Ω | 40 | µVrms | ||
| VPVDD = 24V,LC 滤波器,负载 = 6Ω | 50 | µVrms | ||||
| SNR | 信噪比 | A 加权,以 1% THD+N 输出 电平为基准,VPVDD=24V |
111 | dB | ||
| A 加权,以 1% THD+N 输出 电平为基准,VPVDD=13.5V |
106 | dB | ||||
| PSRR | 电源抑制比 | 注入噪声 = 1kHz,1Vrms,VPVDD = 13.5V, 输入音频信号 = 数字零 |
72 | dB | ||
| X-talkSPK | 串扰(左右声 道信号间耦合的 最差情况) |
f = 1kHz,基于 Murata 的电感器 (DFEG7030D-4R7) |
100 | dB | ||
| 音频性能(单声道 PBTL) | ||||||
| |VOS| | 放大器偏移电压 | 使用零输入数据以差动方式进行测量, 使用 29.4dBV模拟增益配置的 可编程增益,VPVDD = 18V |
-6.5 | 6.5 | mV | |
| PO(SPK) | 输出功率 | VPVDD = 24V,RSPK = 3Ω,f = 1kHz,THD+N = 1百分之 |
79 | W | ||
| VPVDD = 24V,RSPK = 3Ω,f = 1kHz,THD+N = 10% |
96 | W | ||||
| VPVDD = 18V,RSPK = 2Ω,f = 1kHz,THD+N = 1百分之 |
58 | W | ||||
| PO(SPK) | 输出功率 | VPVDD = 18V,RSPK = 2Ω,f = 1kHz,THD+N = 10% |
75 | W | ||
| THD+NSPK | 总谐波失真和 噪声 (PO = 1W,f = 1kHz) |
VPVDD = 18V,LC 滤波器,RSPK = 2Ω | 0.08 | % | ||
| VPVDD = 24V,LC 滤波器,RSPK = 3Ω | 0.03 | % | ||||
| SNR | 信噪比 | A 加权,以 1% THD+N 输出 电平为基准,VPVDD=24V,RSPK = 4Ω |
108 | dB | ||
| A 加权,以 1% THD+N 输出 电平为基准,VPVDD=13.5V,RSPK = 3Ω |
106 | dB | ||||
| PSRR | 电源抑制比 | 注入噪声 = 1kHz,1Vrms,VPVDD = 18V, 输入音频信号 = 数字零 |
72 | dB | ||