TAS5802

正在供货

产品详情

Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface I2C Output power (W) 22 Power stage supply (max) (V) 20 Power stage supply (min) (V) 4.5 RDS(on) (Ω) 0.12 THD + N at 1 kHz (%) 0.06 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 20 Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface I2C Output power (W) 22 Power stage supply (max) (V) 20 Power stage supply (min) (V) 4.5 RDS(on) (Ω) 0.12 THD + N at 1 kHz (%) 0.06 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 20 Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² (9.7 mm × 6.4 mm)
  • 支持多路输出配置
    • 2 × 22.7W,BTL 模式(8Ω,20V,THD+N=1%)
    • 2 × 28W,BTL 模式(6Ω,20V,THD+N=1%)
  • 出色的音频性能:
    • 65uVrms 空闲噪声(典型值)
    • 1W、1kHz、PVDD = 12V 的条件下,THD + N ≤ 0.06%
    • SNR ≥ 108dB(A 加权)
  • 高效 D 类放大器和更好的热性能:
    • 电源效率高于 90%,RDS(on) 为 120mΩ
  • 灵活音频 I/O:
    • I2S、LJ、RJ、TDM
    • 支持 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz 采样率
    • SDOUT(用于实现音频监控、子通道或回声消除)
    • 支持立体声桥接式 (BTL)
  • 增强的音频处理能力
    • 多频段高级 DRC + AGL
    • 具有智能 EQ 的 2×15 BQ
    • 动态 EQ 和智能低音
    • 直流阻断
  • 出色的功耗曲线:
    • 非锁存过流错误 (OCE)
    • 增强过热保护
      • 过热警告 (OTW)
      • 过热错误 (OTE)
    • 欠压/过压锁定 (UVLO/OVLO)
  • 轻松系统集成
    • 灵活的控制策略
      • 软件控制(全功能)
    • 缩小解决方案尺寸
      • 与开环器件相比,所需的无源器件更少
      • 在 PVDD≤12V 的大多数情况下,实现无电感器运行(铁氧体磁珠)
  • 支持多路输出配置
    • 2 × 22.7W,BTL 模式(8Ω,20V,THD+N=1%)
    • 2 × 28W,BTL 模式(6Ω,20V,THD+N=1%)
  • 出色的音频性能:
    • 65uVrms 空闲噪声(典型值)
    • 1W、1kHz、PVDD = 12V 的条件下,THD + N ≤ 0.06%
    • SNR ≥ 108dB(A 加权)
  • 高效 D 类放大器和更好的热性能:
    • 电源效率高于 90%,RDS(on) 为 120mΩ
  • 灵活音频 I/O:
    • I2S、LJ、RJ、TDM
    • 支持 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz 采样率
    • SDOUT(用于实现音频监控、子通道或回声消除)
    • 支持立体声桥接式 (BTL)
  • 增强的音频处理能力
    • 多频段高级 DRC + AGL
    • 具有智能 EQ 的 2×15 BQ
    • 动态 EQ 和智能低音
    • 直流阻断
  • 出色的功耗曲线:
    • 非锁存过流错误 (OCE)
    • 增强过热保护
      • 过热警告 (OTW)
      • 过热错误 (OTE)
    • 欠压/过压锁定 (UVLO/OVLO)
  • 轻松系统集成
    • 灵活的控制策略
      • 软件控制(全功能)
    • 缩小解决方案尺寸
      • 与开环器件相比,所需的无源器件更少
      • 在 PVDD≤12V 的大多数情况下,实现无电感器运行(铁氧体磁珠)

TAS5802 是一款 2×22 W 数字输入 D 类音频放大器,适用于驱动消费类、商用和工业电子产品中使用的扬声器。该器件具有高度灵活性,支持多种控制方式、电源配置和音频 I/O 安排。

TAS5802 高性能闭环架构和宽开关频率范围通过减少无源元件,并在大多数应用中省去电感+电容 (LC) 滤波器,从而减小了解决方案的尺寸。先进的电磁干扰 (EMI) 降低技术可实现出色的电磁兼容性 (EMC) 性能,即使与铁氧体磁珠 + 电容器 (BC) 滤波器配合使用时也是如此。已采用多种功耗控制方法,以最小化待机功耗 (IPC)。

TAS5802 是一款 2×22 W 数字输入 D 类音频放大器,适用于驱动消费类、商用和工业电子产品中使用的扬声器。该器件具有高度灵活性,支持多种控制方式、电源配置和音频 I/O 安排。

TAS5802 高性能闭环架构和宽开关频率范围通过减少无源元件,并在大多数应用中省去电感+电容 (LC) 滤波器,从而减小了解决方案的尺寸。先进的电磁干扰 (EMI) 降低技术可实现出色的电磁兼容性 (EMC) 性能,即使与铁氧体磁珠 + 电容器 (BC) 滤波器配合使用时也是如此。已采用多种功耗控制方法,以最小化待机功耗 (IPC)。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TAS5802EVM — TAS5802 评估模块

TAS5802PWPEVM 评估模块可帮助设计人员评估 TAS5802PWP 数字输入闭环 D 类放大器的运行情况和性能。TAS5802PWP 是一款立体声高性能闭环 D 类放大器,具有低功耗和先进的音频处理功能。PurePath™ Console 3 图形用户界面 (GUI) 通过 USB 连接评估模块 (EVM)。该 EVM 具有光纤 SPDIF 输入、I2S、TDM 以及通过 USB 接口的音频输入。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
支持软件

TAS5802-SW — TAS5802 PurePath™ Console 3 files

TAS5802 PurePath™ Console 3 files
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频