ZHDS333 October 2026 TAS2573
ADVANCE INFORMATION
该器件提供灵活的音频串行接口 (ASI) 端口。该端口可配置为支持多种格式,包括立体声 I2S、左对齐和 TDM。通过 SDIN 引脚提供单音频播放。SDOUT 引脚用于传输回声基准流,从而在连接到器件的主机处理器中启用回声消除算法。
TDM 串行音频端口在 44.1/48kHz 采样率下支持多达 16 个 32 位时隙,在 88.2/96kHz 采样率下支持多达 8 个 32 位时隙,在 176.4/192kHz 采样率下支持多达 4 个 32 位时隙。器件可自动检测时隙数,无需编程。TDM 总线上检测到的 PCM 数据采样率以及 SBCLK 与 FSYNC 之比会分别在只读寄存器位 FS_RATE_DETECTED[2:0] 和 FS_RATIO_DETECTED[3:0] 上报告。
| FS_RATE_DETECTED[2:0] (只读) |
设置 |
|---|---|
| 000 | 保留 |
| 001 | 14.7kHz/16kHz |
| 010 | 22.05kHz/24kHz |
| 011 | 29.4kHz/32kHz |
| 100(默认值) |
44.1kHz/48kHz |
| 101 | 88.2kHz/96kHz |
| 110 | 176.4kHz/192kHz |
| 111 | 错误条件 |
RX_SLEN[1:0] 寄存器位将 RX 时隙的长度设置为 16、24 或 32(默认)位。时隙内音频样本字的长度由 RX_WLEN[1:0] 寄存器位配置。默认情况下,RX 端口使时隙内的音频样本左对齐,但这可以通过 RX_JUSTIFY 寄存器位更改为右对齐。
器件支持单声道和立体声下混音播放 ([L+R]/2)。默认情况下,器件将从等于 I2C 基地址偏移量(由 AD1 和 AD2 引脚设置)的时隙播放单声道。RX_SCFG[3:0] 寄存器位可用于将播放源覆盖到左时隙、右时隙或由 RX_SLOT_L[3:0] 和 RX_SLOT_R[3:0] 寄存器位设置的立体声下混频。
| RX_SCFG[3:0] | RX 通道 |
|---|---|
| 0000 | 时隙等于 I2C 地址偏移的声道 |
| 0001 | 左声道 |
| 0010 | 右声道 |
| 0011 | 立体声下混频 (L+R)/2 |
如果时隙选择将接收部分或全部置于帧边界之外,则接收器返回一个空样本,相当于一个数字静音样本。
TDM 端口可以在 SDOUT 引脚上传输回声基准流。这使得回声和噪声消除算法能够在主机处理器中使用。回声基准流在 SDOUT 引脚上传输。传输路径的设置是使用 PPC3 软件节 6.4.1完成的。