TAS2573
- 强大的 D 类放大器
- 8.5W 1% THD+N(8Ω,4.4V)
- 8.8W 1% THD+N(4Ω,4.4V)
- 15V 升压和 5.1A 最大电流限制
- 出色的效率
- 对于 8Ω 负载,在系统级别具有高达 89% 的效率
- 工作模式下的空闲通道功率为 19mW
- 噪声门模式下的 5.5mW 空闲通道功率
- 集成 1.8V Y 桥和 33mV 阶跃 H 类
- 高性能音频通道
- 4.2µV A 加权空闲通道噪声
- 114dB 动态范围
- -90dB 的信噪比 (THDN)
- 可通过 ERC 和 SSM 实现低 EMI 性能
- < 1µs 芯片间群延迟匹配
- 高级集成特性
- 具有集成 IV 检测功能的扬声器保护和高级电池保护
- 带 EQ、DRC、DEQ 的音频调优
- 扬声器敲击噪声抑制算法
- 信号检测高效模式
- 高精度电压监测器和温度传感器
- 易于使用的特性
- 支持单节、双节和三节锂离子电池
- 基于时钟的上电/断电
- 自动时钟速率检测:16kHz 至 192kHz
- 支持外部 14V PVDD 电源
- 无 MCLK 运行
- 热保护和过流保护
- 可编程驱动强度 IO 缓冲器
- 电源和用户接口
- VBAT:2.0V 至 5.5V
- VDD:1.65V 至 1.95V
- IOVDD:1.2V 或 1.8V
- VBAT_SNS:2.0V 至 10.0V
- PVDD:2.5V 至 14V(外部PVDD 模式)
- I2S/TDM:8 通道
- I2C:4 个可选择地址
- 48 焊球、0.35mm 间距、WCSP 封装
TAS2573 是一款数字输入 D 类放大器,具有集成升压,可在电池供电的系统中提供更高的功率。该器件具有集成式 IV 检测,可实时监控扬声器。片上低延迟 DSP 支持德州仪器 (TI) SmartAmp 扬声器保护和音频调优算法,可实现高输出 SPL,同时将扬声器保持在安全运行区域内。
该器件经过优化,具有 H 类、Y 桥和 DSP 算法等高级效率优化功能,可实现出色的电池寿命。DSP 上的高级电池保护算法可管理峰值输出功率传输,同时避免电池容量耗尽时出现任何音频失真。该算法支持使用本地电池电压监测 ADC。
最多四个 TAS2573 放大器可通过 I2S/TDM 和 I2C 接口共用公共总线。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有集成 DSP 和 IV 感应功能的 TAS2573 升压 D 类音频放大器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-27 | |
| 模拟设计期刊 | 超越极限:智能音频放大器如何动态提升 微型扬声器声音 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-26 | ||
| 应用手册 | TAS2573 设计和布局布线指南 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-10 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AA-EVM-MB — 音频放大器主板评估模块
AA-EVM-MB 设计用于控制与德州仪器 (TI) 产品兼容的音频放大器 EVM。AA-EVM-MB 提供了一个 USB 接口,用于连接运行 PurePathConsole 软件的 PC,该接口同时也是一个标准 USB 音频接口。
评估板
TAS2573EVM — TAS2573 评估模块
TAS2573 评估模块 (EVM) 设计用于演示 TAS2573 在双单声道配置中的性能。此工具利用 AC-MB 或 AA-EVM-MB 主板为 EVM 子卡提供接口和电源电压。最多可有四个器件通过 I2S/TDM + I2C 接口共用一根公共总线;两个 EVM 可以相互叠放安装。
评估模块 (EVM) 用 GUI
TAS2573-GUI — TAS2573 PurePath™ Console 3 files
TAS2573 PurePath™ Console 3 files
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YCF) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。