ZHDS333 October 2026 TAS2573
ADVANCE INFORMATION
TAS2573 是一款数字输入 D 类放大器,具有集成升压,可在电池供电的系统中提供更高的功率。该器件具有集成式 IV 检测,可实时监控扬声器。片上低延迟 DSP 支持德州仪器 (TI) SmartAmp 扬声器保护和音频调优算法,可实现高输出 SPL,同时将扬声器保持在安全运行区域内。
该器件经过优化,具有 H 类、Y 桥和 DSP 算法等高级效率优化功能,可实现出色的电池寿命。DSP 上的高级电池保护算法可管理峰值输出功率传输,同时避免电池容量耗尽时出现任何音频失真。该算法支持使用本地电池电压监测 ADC。
最多四个 TAS2573 放大器可通过 I2S/TDM 和 I2C 接口共用公共总线。