ZHDS333 October 2026 TAS2573
ADVANCE INFORMATION
TAS2573 可配置为适用于不同的电池系统,例如单节串联 (1S) 锂离子电池(2.5V 至 5.5V)或其他低压 1S 电池(VBAT_LV = 1.8 至 5.5V)。当为该器件选择低压电池模式时,下图显示了系统中连接电池的概念连接。选择后,器件的 VBAT 引脚用于偏置内部块,需要由介于 3.0V 和 5.5V 之间的外部电源供电。
内部电池电压监测器需要切换到检测 VBAT_SNS 引脚上的电压,而不是默认在 VBAT 引脚上进行检测。SEL_VBAT_MODE[1:0] 配置内部电压监测器。
SEL_VBAT_MODE[1:0] 被设置为“10”,即在 VBAT_SNS 引脚上检测到电池电压,并且需要根据系统中可用的 VDD_5V 电压配置 VBAT_BIAS_SEL2 寄存器。配置 VBAT_BIAS_SEL2 =“01”,即 2.9V 的最小 VDD_5V 电压会由于偏置电压可用性有限而导致升压的低功率配置,并降低最大输出功率。
需要使用 PPC3 软件选择最小电压。提供两个 VBAT_LV 最小电压支持选项,即最小 1.8V 模式和最小 2.0V 模式。需要在最低电压支持和效率之间进行权衡。当选择 VBAT_LV 为 1.8V 时,与 VBAT_LV 最小 2.0V 模式相比,升压导通时的输出功率更低,并且器件在升压导通时的效率也更低,在 VBAT_LV 最小 1.8V 模式下与最小 2.0V 模式下也更低。