ZHDS333 October 2026 TAS2573
ADVANCE INFORMATION
启用噪声门功能后,器件会在有效回放模式下自动检测静音周期,并显著降低空闲通道的功耗,从而延长电池寿命。该功能对于长时间静音的信号播放(例如语音呼叫、电影原声等)非常有用。
器件根据由 NG_TH_LVL[2:0] 寄存器配置的编程噪声门阈值监测输入音频信号电平。当音频信号降至阈值以下时,会启用内部迟滞计时器。如果信号电平在 NG_HYST_TIMER[1:0] 整个持续时间内保持低于配置的 NG_TH_LVL[2:0],则器件进入噪声门模式并降低空闲通道功耗。在噪声门运行模式下,D 类 PWM 输出等高开关块将关断,并将输出拉至低电平。当噪声门模式有效时,可以使用 CLASSD_HIZ_MODE 寄存器来控制 D 类的输出阻抗。当噪声门模式有效时,D 类输出不进行开关,器件不会产生任何音频输出信号。当器件处于噪声门模式时,NG_STATUS 位设置被为高电平,而当器件退出噪声门模式时,状态位被设置为低电平。
当信号电平增加到高于 NG_TH_LVL[1:0] 时,器件会在低 IQ 模式下自动唤醒块并开始播放音频输入信号。从噪声门唤醒可在从噪声门模式到有效回放模式的转换期间通过缓冲输入信号数据来保持信号保真度。器件在从噪声门转换到有效回放时不会丢失任何音频输入样本。
通过遵循正确的关断和上电时序,可以在转换到噪声门模式和从噪声门模式恢复时无咔嗒声和砰砰声。
| NG_TH_LVL[2:0] | 配置 |
|---|---|
| 000 | -85dBFS |
| 001 | -90dBFS |
| 010 | -95dBFS |
| 011 | -100dBFS |
| 100(默认值) | -105dBFS |
| 101 | -110dBFS |
| 110 | -115dBFS |
| 111 | -120dBFS |
| NG_HYST_TIMER[1:0] | 配置 |
|---|---|
| 00 | 10ms |
| 01(默认值) | 50ms |
| 10 | 100ms |
| 11 | 1000ms |