ZHDS333 October   2026 TAS2573

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 计时示意图
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 器件功能模式
      1. 6.3.1 工作模式
        1. 6.3.1.1 硬件关断
        2. 6.3.1.2 软件电源模式控制和软件复位
        3. 6.3.1.3 高效和节能模式
          1. 6.3.1.3.1 噪声门
          2. 6.3.1.3.2 音乐效率模式
          3. 6.3.1.3.3 VDD Y 桥
          4. 6.3.1.3.4 H 类升压
        4. 6.3.1.4 2S 电池模式
        5. 6.3.1.5 低压电池模式
        6. 6.3.1.6 外部 PVDD 模式
      2. 6.3.2 故障和状态
        1. 6.3.2.1 中断生成和清除
    4. 6.4 特性说明
      1. 6.4.1 PurePath™ Console 3 软件
      2. 6.4.2 播放信号路径
        1. 6.4.2.1 数字信号处理器
          1. 6.4.2.1.1 算法块
          2. 6.4.2.1.2 算法特性
          3. 6.4.2.1.3 工厂校准
        2. 6.4.2.2 数字音量控制和放大器输出电平
        3. 6.4.2.3 高通滤波器
        4. 6.4.2.4 D 类放大器
        5. 6.4.2.5 具有欠压保护功能的电源跟踪限制器
          1. 6.4.2.5.1 电压限制器和削波保护
        6. 6.4.2.6 音调发生器
      3. 6.4.3 数字音频串行接口
      4. 6.4.4 升压
      5. 6.4.5 扬声器电流和电压 (IV) 检测
      6. 6.4.6 电源电压监测
      7. 6.4.7 过热保护
      8. 6.4.8 时钟和 PLL
        1. 6.4.8.1 基于自动时钟的唤醒和时钟错误
      9. 6.4.9 数字 IO 引脚
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 I2C 控制接口
      2. 6.5.2 I2C 地址选择
      3. 6.5.3 常规 I2C 运行
      4. 6.5.4 I2C 单字节和多字节传输
      5. 6.5.5 I2C 单字节写入
      6. 6.5.6 I2C 多字节写入
      7. 6.5.7 I2C 单字节读取
      8. 6.5.8 I2C 多字节读取
  8. 7 寄存器映射
    1. 7.1 PAGE_0 寄存器
    2. 7.2 PAGE_1 寄存器
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 单声道/立体声配置
        2. 8.2.2.2 升压转换器无源器件
        3. 8.2.2.3 EMI 无源器件
        4. 8.2.2.4 各种无源器件
      3. 8.2.3 应用性能曲线图
      4. 8.2.4 应做事项和禁止事项
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 修订历史记录
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 封装选项附录
    2. 11.2 卷带包装信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
  • YCF|48
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

典型应用

下图显示了 1S、1S 低压电池和 2S 锂离子电池以及外部 PVDD 或 3S 电池连接的典型应用连接。对于 1S 模式,可以选择 VBAT_SNS 引脚连接,如果不使用,该 VBAT_SNS 引脚必须接地。AD1 和 AD2 用于地址检测,可以连接到 IOVDD 或接地端,以支持最多四个 I2C 目标地址,如 I2 C 模式地址选择部分所述 (节 6.5.2)。

如果需要,系统可以使用相同的 1.8V 电源为 IOVDD 和 VDD 供电。去耦电容器 C2 和 C3 仍必须靠近器件引脚放置。

发送到电源的 VDD 信号对器件性能至关重要,必须在源 PMIC 和 VDD 引脚之间使用宽引线,以尽量减小寄生电感。VDD 电源纹波必须保持最小,并且布线必须连接到公共电源平面。

TAS2573 1S 系统的应用示意图图 8-1 1S 系统的应用示意图
TAS2573 低压 1S 电池系统的应用示意图图 8-2 低压 1S 电池系统的应用示意图
TAS2573 2S 电池系统的应用示意图图 8-3 2S 电池系统的应用示意图
TAS2573 外部 PVDD 或 3S 电池系统的应用示意图图 8-4 外部 PVDD 或 3S 电池系统的应用示意图
表 8-1 推荐的外部元件
元件说明规格最小值典型值最大值单位
L1升压转换器电感器电感,容差为 20%0.471µH
饱和电流5.3A
L2、L3可选的 EMI 滤波电感器(如果使用 L2、L3,则必须使用 R1、R2)直流电流2A
C1, C2DREG、IOVDD 去耦电容器电容,容差为 20%1µF
电压额定值26.3V
C3VDD 去耦电容器电容,容差为 20%2.2µF
电压额定值26.3V
C4VBAT 去耦电容器电容,容差为 20%1µF
电压额定值6.310V
C5VBAT 电源去耦电容器电容,容差为 20%10µF
电压额定值6.310V
C5aVBAT 2S 电源去耦电容器电容,容差为 20%10µF
电压额定值1016V
C6PVDD 低 ESL 去耦电容,容差为 20%0.1µF
电压额定值1625V
C7、C8、C12(1)PVDD 电源去耦电容器电容,容差为 20%10µF
电压额定值1625V
1S 电池系统降额后 13V 直流电压下的有效总 PVDD 电容3µF
2S 电池系统降额后 13V 直流电压下的有效总 PVDD 电容

注意:2S 系统不需要 C12 就能满足降额规格。

2µF
C9GREG 去耦电容器电容,容差为 20%0.1µF
电压额定值6.310V
C10、C11可选的 EMI 滤波电容器(如果使用 C10、C11,则必须使用 L2、L3)电压额定值2xPVDDV
R1、R2可选的电压检测电阻器(如果使用 L2、L3,则必须使用)电容,容差为 5%。12.24.7kΩ
温度系数300ppm/C
电源0.01W
通过将 10µF 替换为满足电容降额要求的值更高的电容器,可以减少电容器数量。例如两个 GRM188C61E206ME01 电容器符合 1S 电池系统的规格,并通过减少一个 0603 封装尺寸的电容器来节省布板空间。