ZHDS333 October 2026 TAS2573
ADVANCE INFORMATION
TAS2573 集成了电流和电压检测测量电路,可实时监控输出传感器行为。VSNS_N 和 VSNS_P 引脚必须靠近输出负载连接,并位于任何铁氧体磁珠滤波器之后,以从电压传感器获得超高精度。如果在 EMI 滤波器之后连接了 VSNS_N 和 VSNS_P,则需要使用一个串联电阻器来保护器件。如果未使用 EMI 滤波器,则 VSNS_N 和 VSNS_P 可以直接连接到 OUT_P 和 OUT_N 接头。
电流和电压检测电路默认启用,可以通过将 ISNS_PD 和 VSNS_PD 寄存器位设置为高电平来禁用这些电路。断电时,器件会为断电块返回空样本。对于电流和电压检测的带限应用,可以使用 IVSENSE_LPF_ENABLE 控制位对检测到的信号进行低通滤波。启用后,使用 4 阶 6kHz 滤波器以 48ksps fs 对信号进行滤波。滤波器极点随 FSYNC 时钟的变化成比例变化,例如,当 FSYNC 为 96ksps 时,滤波器极点变为 12kHz。
| IVSENSE_LPF_ENABLE | 配置 |
|---|---|
| 0(默认值) | 电流和电压检测信号未进行低通滤波 |
| 1 | 电流和电压检测信号通过 6kHz 滤波器进行低通滤波 |
检测信号的满标度可通过 VSNS_GAIN_SEL 和 ISNS_GAIN_SEL 寄存器进行编程。
| VSENSE_GAIN_SEL | 配置 |
|---|---|
| 00 | 电压检测数字满标度 (FS) 等于 31.85Vpp |
| 01(默认值) | 电压检测数字满标度 (FS) 等于 26Vpp |
| 10 | 电压检测数字满标度 (FS) 等于 20.45Vpp |
| 11 | 电压检测数字满标度 (FS) 等于 14.35Vpp |
| ISENSE_GAIN_SEL | 配置 |
|---|---|
| 00 | 电流检测数字满标度 (FS) 等于 5.27Apk |
| 01 | 电流检测数字满标度 (FS) 等于 2.9Apk |
| 10(默认值) | 电流检测数字满标度 (FS) 等于 2Apk |
| 11 | 电流检测数字满标度 (FS) 等于 1.45Apk |