ZHDS333 October 2026 TAS2573
ADVANCE INFORMATION
TAS2573 具有片上低延迟 DSP,支持德州仪器 (TI) 的智能放大器音频调优、扬声器保护和高级电池保护算法,可在维持扬声器处于安全状态的同时,更大限度地提高音频质量、低音和响度。
TAS2573 支持的音频调优算法包括 EQ(13 频带均衡器滤波器)、DRC(三频带动态范围压缩器)、DEQ(双频带动态均衡器)和敲击抑制器。
扬声器保护算法使用集成的 IV 检测功能实时监控扬声器的运行状况,并控制音频以更大限度地提高低音和响度内容,同时防止由于隔膜移动过多(偏移保护)或音圈过热(过热保护)而对扬声器造成任何损坏。高级电池保护算法管理峰值输出功率传输,同时避免在电池容量耗尽时出现任何音频失真。
TAS2573 具有片上工厂校准例程,可以准确确定扬声器的温度,同时考虑音圈电阻的变化。工厂校准例程还可以通过比较扬声器的通过/失败限制参数以及确定扬声器线圈开路和短路来识别扬声器的制造缺陷。
可以使用 PPC3 软件 节 6.4.1 启用和调整音频调优、扬声器保护和高级电池保护算法。
仅当采样速率 = 48kHz 时才支持音频调优、扬声器保护和高级电池保护算法。