ZHDS333 October 2026 TAS2573
ADVANCE INFORMATION
TAS2573 是一款单通道数字输入 D 类放大器,具有集成式升压、I-V 检测、电池电压和温度监测功能。片上 DSP 支持的智能放大器音频调优、扬声器保护和高级电池保护算法。I2S 音频数据与位时钟和帧同步信号一起由主机处理器通过 SDIN 数据端口提供,器件通过 SDOUT 数据端口将回声基准流发回。I2C 总线用于配置和控制。
器件需要由外部电源电压轨供电:VBAT - 2.5V 至 5.5V、VDD - 1.65V 至 1.95V,并支持 1.2V 或 1.8V IOVDD 电源轨。
建议使用 PurePathTM Console 3 (PPC3) 软件来配置器件,PPC3 可根据不同的应用场景优化器件和算法性能参数。