ZHDS333 October 2026 TAS2573
ADVANCE INFORMATION
TAS2573 是一款单声道数字输入 D 类放大器,经优化可在所有电源上提供超高效率,从而延长电池寿命。该器件具有小设计尺寸,适用于布板空间受限的应用。器件集成了阶跃大小分辨率为 33mV、用于 H 类控制的 H 类升压、高精度扬声器电压和电流传感器,以及电池/温度传感器,可提供系统级保护功能。片上低延迟 DSP 支持扬声器保护、音频增强和电池保护算法。