ZHDS333 October 2026 TAS2573
ADVANCE INFORMATION
TAS2573 可以使用集成音调发生器在内部生成正弦音调。此功能仅在禁用片上 DSP 算法时可用。可以通过将寄存器位 INTERNAL_TONE_GEN_ENZ 配置为低电平来启用音调发生器。通过将 INTERNAL_TONE_PLAYBACK_EN 位配置为高电平,音调信号将开始在输出端回放。当设置为高电平时,器件将根据编程的 TONE_GEN_CNTRL_xx 寄存器开始生成正弦音调。音调发生器可以生成从 16Hz 到最大频率 0.45*Fs 的任何频率,其中 Fs 是输入数字时钟的采样率。也可以使用 TONE_GEN_CNTRL_xx 寄存器来控制音调信号的振幅。TI 建议使用 PPC3 软件对音调频率和振幅进行编程。
内部生成的音调可以与传入的音频流混合,或者可以替换输入音频流,仅使用 INTERNAL_TONE_MIXING_EN 寄存器生成音调信号。
| INTERNAL_TONE_MIXING_EN | 配置 |
|---|---|
| 0 | 仅生成内部音调。 |
| 1(默认值) | 内部生成的音调与输入音频数据混合并一起播放。 |
音调发生器可以使用 BCLK 等外部时钟源,或者可以使用内部振荡器生成音调信号(使用 INTERNAL_TONE_CLK_SEL 寄存器)来生成音调发生器,即使没有外部时钟源也是如此。
| INTERNAL_TONE_CLK_SEL | 配置 |
|---|---|
| 0(默认值) | 音调发生器使用外部时钟 |
| 1 | 音调发生器使用内部振荡器 |