ZHDS333 October 2026 TAS2573
ADVANCE INFORMATION
器件根据由 MUSIC_EFF_MODE_THR[23:0] 寄存器配置的编程音乐效率阈值监测输入音频信号电平。当音频信号降至阈值以下时,会启用内部迟滞计时器。如果信号电平在 MUSIC_EFF_MODE_TIMER[23:0] 的整个持续时间内保持低于配置的 MUSIC_EFF_MODE_THR[23:0],则器件进入音乐效率模式。在音乐效率模式下,器件的内部模块(如 I-sense 和 V-sense 等)进入低 IQ 状态,以降低器件的整体 IQ 功耗。当音乐效率模式有效时,I-V 检测输出数据保持在“0”电平。当器件处于音乐效率模式时,MUSIC_EFF_STATUS 位被设置为高电平,而当器件退出音乐效率模式时,状态位被设置为低电平。
当信号电平增加到高于 MUSIC_EFF_MODE_THR[23:0] 时,器件会在低 IQ 模式下自动唤醒块并继续播放音频输入信号。从音乐效率模式到正常操作的转换仅会产生极少的咔嗒声和砰砰声。当器件处于音乐效率模式时,音频通道性能保持不变,不会影响输出信号电平和噪声。
可以使用 PPC3 软件配置 MUSIC_EFF_MODE_THR[23:0] 和 MUSIC_EFF_MODE_TIMER[23:0] 寄存器,请参阅节 6.4.1。