ZHDS333 October 2026 TAS2573
ADVANCE INFORMATION
在 TDM/I2S 模式下,器件采用 SBCLK 运行。下面的表 6-40 显示了每个采样率的有效 SBCLK 频率以及 SBCLK 与 FSYNC 的比率。对于基于 44.1kHz 的时钟,该表同样适用,但相关比率在 48ksps 和 44.1ksps 之间变化。
虽然支持 192kHz 的采样率,但数据在内部下采样至 96kHz。因此,不得应用大于 40kHz 的音频内容,以防止混叠。此外,这会影响所有处理块,例如 BOP 和限制器,它们在接受 192kHz 音频时必须使用 96kHz fs。
如果通过 SAMPLE_RATE_CFG 寄位正确配置了采样率,则只要 SBCLK 与 FSYNC 之比有效,就无需额外配置。器件会自动检测输入 PCM FSYNC 和 BCLK 频率并自动配置为回放音频信号。可以使用只读寄存器 FS_RATIO_DETECTED 和 FS_RATE_DETECTED 读取检测到的时钟速率。该器件可检测不正确的 SBCLK 频率、SBCLK 与 FSYNC 之比以及播放路径上的音量降低,以便更大限度地减少可闻失真。
| 采样率 (kHz) | SBCLK 与 FSYNC 之比 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 | 192 | 256 | 384 | 512 | 125 | 250 | 500 | |
| 16kHz | 不适用 | 0.384 | 0.512 | 0.768 | 1.024 | 1.536 | 2.048 | 3.072 | 4.096 | 6.144 | 8.192 | 2 | 4 | 8 |
| 24kHz | 0.384 | 0.576 | 0.768 | 1.152 | 1.536 | 2.304 | 3.072 | 4.608 | 6.144 | 9.216 | 12.288 | 3 | 6 | 12 |
| 32kHz | 0.512 | 0.768 | 1.024 | 1.536 | 2.048 | 3.072 | 4.096 | 6.144 | 8.192 | 12.288 | 16.384 | 4 | 8 | 16 |
| 48kHz | 0.768 | 1.152 | 1.536 | 2.304 | 3.072 | 4.608 | 6.144 | 9.216 | 12.288 | 18.432 | 24.576 | 6 | 12 | 24 |
| 96kHz | 1.536 | 2.304 | 3.072 | 4.608 | 6.144 | 9.216 | 12.288 | 18.432 | 24.576 | 不适用 | 不适用 | 12 | 24 | 不适用 |
| 192kHz | 3.027 | 4.608 | 6.144 | 9.216 | 12.288 | 18.432 | 24.576 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 24 | 不适用 | 不适用 |