ZHCSX59A August 2024 – August 2025 TAS2120
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VBAT | 电池电源 | 2.5 | 3.6 | 5.5 | V |
| VBAT | 电池电源(2S 运行模式) | 3 | 3.6 | 5.5 | V |
| VBAT_SNS | 电池检测引脚电压 | 2.5 | 10 | V | |
| VBAT2S | 2S 电池电压(在 2S 运行模式下通过电感器连接到 SW 引脚) | 4.7 | 7.2 | 10 | V |
| VPVDD | 放大器电源 | VBAT | 12 | 15 | V |
| VVDD | 电源电压 | 1.65 | 1.8 | 1.95 | V |
| VIOVDD | IO 电源电压 1.8V | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V |
| VIOVDD | IO 电源电压 3.3V | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| RSPK | 扬声器电阻 | 3.2 | 8 | 38.4 | Ω |
| LSPK | 扬声器电感 | 5 | 33 | 100 | µH |
| TA | 环境温度 | -40 | 85 | °C | |
| TJ | 结温 | -40 | 150 | °C | |