ZHCSX59A August 2024 – August 2025 TAS2120
PRODUCTION DATA
表 8-1 列出了应用所需的 BOM 元件。表 8-2 列出了应用的其他要求。
| 参数 | 条件 | 规格 |
|---|---|---|
| VDD 电源电流(1) | 禁用 VDD Y 桥,48ksps 模式,启用所有块 | < 15mA |
| 禁用 VDD Y 桥,96ksps 模式,启用所有块 | < 20mA | |
| IOVDD 电源电流 | 1.8V 模式 | < 1mA |
| 3.3V 模式 | < 1mA | |
| VBAT 电源电流 | 1S 或 2S 运行模式。注意:仅通过器件 VBAT 引脚的电流,不包括通过升压电感器/SW 引脚获取的电池电流。 | < 10mA |
| LC 滤波器截止频率(2) | 可选 EMI 滤波器 | Fc > 2.4MHz |
| LC 滤波电感器 | 可选 EMI 滤波器 | L_IND > 4*VBST/(pi*Fc) |