ZHCSX59A August 2024 – August 2025 TAS2120
PRODUCTION DATA
GREG 电容器需要 100nF 来满足 D 类电力输送和效率规格。对于器件功能,GREG 电容器应通过开尔文/星形接法连接到器件的 PVDD 引脚。
为了保持器件性能并将电源纹波保持在器件规格范围内,需要尽可能地减小去耦电容器的电源/接地路径上的寄生电感。选择的所有电源去耦电容器应具有超小封装尺寸,从而尽可能减小电容器的 ESL。电容器的布局放置和布线对于更大限度地减小布线寄生电感至关重要。有关详细建议,请参阅“布局”部分(节 8.5.1)。