ZHCSX59A August 2024 – August 2025 TAS2120
PRODUCTION DATA
TAS2120 集成了 SAR ADC 来监测电源电压引脚。检测电压用于内部器件特性和保护,也可通过数字数据总线流式传输或通过 I2C 寄存器读取。
可以根据寄存器 SEL_VBAT_MODE[1:0] 通过 VBAT 或 VBAT_SNS 引脚检测电池电压
| SEL_VBAT_MODE[1:0] | 配置 |
|---|---|
| 00(默认值) | 在 VBAT 引脚上进行电压监测。1S 运行模式 |
| 01 | 在 VBAT_SNS 引脚上进行电压监测。1S 运行模式 |
| 10 | 在 VBAT_SNS 引脚上进行电压监测。2S 运行模式 |
| 11 | 保留 |
与 PVDD 引脚电压相比,监测器 ADC 以更高的速率对 VBAT 引脚进行采样。例如,在外部 PVDD 运行模式下,可以交换该采样速度,以优先考虑 PVDD 引脚采样率,而非 VBAT。
| SUPPLY_SAMPLING_RATE | 配置 |
|---|---|
| 0(默认值) | VBAT 采样率高于 PVDD |
| 1 | PVDD 采样率高于 VBAT |
VBAT 和 PVDD 监测电压存储在寄存器 VBAT_CNV 和 PVDD_CNV 中,可以使用 I2C 命令进行读取。
电源监测器还用于电压保护,例如 VBAT 欠压、PVDD 过压和欠压以及 VBAT2S 欠压。电压保护功能可监测电源电压,在电压超过保护阈值电平时关断器件。该器件还设置了相应的故障寄存器,可以根据节 6.3.2所述的配置的中断掩码寄存器在 IRQZ 引脚上产生中断。器件由于故障条件关断后,可以使用 MODE[1:0] 寄存器位使器件重新上电。
PVDD 过压保护基于监测的 PVDD 电压与可编程阈值的比较,该阈值在内部升压模式下可使用 PVDD_OVLO_TH_SEL 进行控制,在外部 PVDD 运行模式下可使用 PVDD_OVLO_TH_SEL_EXT 进行控制。PVDD 过压保护默认启用,可以通过将 PVDD_OV_DET_DIS 位设置为高电平来禁用。
| PVDD_OVLO_TH_SEL[1:0] | 配置 |
|---|---|
| 00 | 过压阈值为 13.5V |
| 01 | 过压阈值为 14V |
| 10 | 过压阈值为 15V |
| 11(默认值) | 过压阈值为 16V |