ZHCSX59A August 2024 – August 2025 TAS2120
PRODUCTION DATA
TAS2120 器件实现了 H 类算法,使用户能够通过控制外部电源和保持足够的裕度来优化系统效率,从而提供高动态范围而不会出现削波失真。
启用后,该控制器会在器件的 CLH 引脚上生成一个占空比与扬声器峰值电压成比例的 PWM 信号。使用外部 RC 滤波器,信号被转换为模拟电压,并可用于控制带反馈输入的升压转换器。
下图显示了 CLH 引脚如何连接到外部升压控制 RC 网络。
默认情况下,CLH 引脚具有漏极开路配置,它使得可以仅使用一个 RC 电路以线或配置轻松实现多通道控制环路。