ZHCSWB8A May 2024 – October 2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fmax | 端口输出频率 | SDIO (1) | VDD ≥ 1.71V,CL= 20pF | 16 | MHz | ||
| fmax | 端口输出频率 | SDIO (1) | VDD ≥ 2.7V,CL= 20pF | 32 | |||
| fmax | 端口输出频率 | ODIO | VDD ≥ 1.71V,FM+,CL= 20pF - 100pF | 1 | |||
| tr,tf | 输出上升/下降时间 | 除 ODIO 以外的所有输出端口 | VDD ≥ 1.71V | 0.3*fmax | s | ||
| tf | 输出下降时间 | ODIO | VDD ≥ 1.71V,FM+,CL= 20pF-100pF | 20*VDD/5.5 | 120 | ns | |