ZHCSWB8A May 2024 – October 2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | MCLK | -40°C | 25°C | 85°C | 105°C | 125°C | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| RUN 模式 | |||||||||||||
| IDDRUN | MCLK=SYSOSC、CoreMark,从闪存执行 | 32MHz | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | mA | |||||
| 4MHz | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | ||||||||
| MCLK=SYSOSC、CoreMark,从 SRAM 执行 | 32MHz | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | |||||||
| 4MHz | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
| IDDRUN,每 MHz | MCLK=SYSOSC,while (1),从闪存执行 | 32MHz | 57 | 62 | 57 | 65 | 58 | 68 | 60 | 70 | 61 | 75 | uA/Mhz |
| MCLK=SYSOSC、CoreMark,从闪存执行 | 32MHz | 103 | 106 | 106 | 109 | 109 | |||||||
| MCLK=SYSOSC、CoreMark,从闪存执行 | 4MHz | 150 | 175 | 175 | 200 | 200 | |||||||
| SLEEP 模式 | |||||||||||||
| IDDSLEEP | MCLK=LFCLK,CPU 暂停 | 32KHz | 252 | 310 | 259 | 320 | 284 | 370 | 317 | 585 | 370 | 800 | uA |
| IDDSLEEP | MCLK=SYSOSC,CPU 暂停 | 32MHz | 1240 | 1312 | 1255 | 1328 | 1275 | 1405 | 1305 | 1552 | 1350 | 1699 | uA |
| 4MHz | 408 | 461 | 416 | 474 | 438 | 589 | 477 | 737 | 517 | 885 | |||