ZHCSWB8A May 2024 – October 2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 信号名称 | 引脚类型 | 说明 | RGE 引脚 | RHB 引脚 | RGZ 引脚 | PT 引脚 | PM 引脚 | ZXC 引脚 | PN 引脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA0 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 0 | 24 | 1 | 1 | 1 | 33 | I2 | 1 |
| PA1 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 34 | I3 | 2 |
| PA2 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 42 | H9 | 10 |
| PA3 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 3 | 6 | 7 | 9 | 9 | 43 | I8 | 11 |
| PA4 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 4 | 7 | 8 | 10 | 10 | 44 | I9 | 12 |
| PA5 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 5 | 9 | 11 | 11 | 45 | G9 | 13 | |
| PA6 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 6 | 10 | 12 | 12 | 46 | F9 | 14 | |
| PA7 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 7 | 11 | 13 | 13 | 49 | G8 | 17 | |
| PA8 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 8 | 12 | 16 | 16 | 54 | E6 | 22 | |
| PA9 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 9 | 8 | 13 | 17 | 17 | 55 | E9 | 23 |
| PA10 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 10 | 9 | 14 | 18 | 18 | 56 | C9 | 28 |
| PA11 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 11 | 10 | 15 | 19 | 19 | 57 | D9 | 29 |
| PA12 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 12 | 16 | 27 | 27 | 5 | D5 | 41 | |
| PA13 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 13 | 17 | 28 | 28 | 6 | B5 | 42 | |
| PA14 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 14 | 18 | 29 | 29 | 7 | A5 | 43 | |
| PA15 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 15 | 11 | 19 | 30 | 30 | 8 | A4 | 44 |
| PA16 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 16 | 12 | 20 | 31 | 31 | 9 | B4 | 45 |
| PA17 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 17 | 13 | 21 | 32 | 32 | 10 | D4 | 54 |
| PA18 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 18 | 14 | 22 | 33 | 33 | 11 | B3 | 55 |
| PA19 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 19 | 15 | 23 | 34 | 34 | 12 | A3 | 56 |
| PA20 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 20 | 16 | 24 | 35 | 35 | 13 | A2 | 57 |
| PA21 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 21 | 17 | 25 | 39 | 39 | 17 | E1 | 61 |
| PA22 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 22 | 18 | 26 | 40 | 40 | 18 | B1 | 62 |
| PA23 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 23 | 19 | 27 | 43 | 43 | 24 | F1 | 72 |
| PA24 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 24 | 20 | 28 | 44 | 44 | 25 | F4 | 73 |
| PA25 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 25 | 21 | 29 | 45 | 45 | 26 | F2 | 74 |
| PA26 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 26 | 22 | 30 | 46 | 46 | 30 | H2 | 78 |
| PA27 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 27 | 31 | 47 | 47 | 31 | H1 | 79 | |
| PA28 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 28 | 3 | 3 | 35 | H3 | 3 | ||
| PA29 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 29 | 36 | H4 | 4 | ||||
| PA30 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 30 | 37 | H5 | 5 | ||||
| PB0 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 0 | 47 | H6 | 15 | ||||
| PB1 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 1 | 48 | H7 | 16 | ||||
| PB2 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 2 | 14 | 14 | 50 | F8 | 18 | ||
| PB3 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 3 | 15 | 15 | 51 | F6 | 19 | ||
| PB4 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 4 | 52 | H8 | 20 | ||||
| PB5 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 5 | 53 | E8 | 21 | ||||
| PB6 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 6 | 20 | 20 | 58 | D8 | 30 | ||
| PB7 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 7 | 21 | 21 | 59 | C8 | 31 | ||
| PB8 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 8 | 22 | 22 | 60 | B8 | 32 | ||
| PB9 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 9 | 23 | 23 | 61 | D6 | 33 | ||
| PB10 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 10 | 62 | B9 | 34 | ||||
| PB11 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 11 | 63 | A9 | 35 | ||||
| PB12 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 12 | 64 | A8 | 36 | ||||
| PB13 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 13 | 1 | A7 | 37 | ||||
| PB14 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 14 | 24 | 24 | 2 | B7 | 38 | ||
| PB15 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 15 | 25 | 25 | 3 | A6 | 39 | ||
| PB16 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 16 | 26 | 26 | 4 | B6 | 40 | ||
| PB17 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 17 | 36 | 36 | 14 | B2 | 58 | ||
| PB18 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 18 | 37 | 37 | 15 | C2 | 59 | ||
| PB19 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 19 | 38 | 38 | 16 | E4 | 60 | ||
| PB20 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 20 | 41 | 41 | 19 | C1 | 67 | ||
| PB21 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 21 | 20 | D1 | 68 | ||||
| PB22 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 22 | 21 | D2 | 69 | ||||
| PB23 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 23 | 22 | A1 | 70 | ||||
| PB24 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 24 | 42 | 42 | 23 | E2 | 71 | ||
| PB25 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 25 | 27 | F5 | 75 | ||||
| PB26 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 26 | 28 | G2 | 76 | ||||
| PB27 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 27 | 29 | G1 | 77 | ||||
| PB28 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 28 | 24 | ||||||
| PB29 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 29 | 25 | ||||||
| PB30 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 30 | 26 | ||||||
| PB31 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 31 | 27 | ||||||
| PC0 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 0 | 46 | ||||||
| PC1 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 1 | 47 | ||||||
| PC2 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 2 | 50 | ||||||
| PC3 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 3 | 51 | ||||||
| PC4 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 4 | 52 | ||||||
| PC5 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 5 | 53 | ||||||
| PC6 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 6 | 63 | ||||||
| PC7 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 7 | 64 | ||||||
| PC8 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 8 | 65 | ||||||
| PC9 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 9 | 66 |