ZHCSWB8A May 2024 – October 2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 信号 名称 |
引脚 类型 |
说明 | RGE 引脚 | RHB 引脚 | RGZ 引脚 | PT 引脚 | PM 引脚 | PN 引脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMP0_OUT | O | COMP0 数字输出信号 | 15、20、7 | 11、15、16、20、29、31、7 | 11、15、16、20、29、31、7 | 11、15、16、20、29、31、7 | 11、15、16、20、29、31、7 | 11、15、16、20、29、31、7 |
| COMP0_IN0+ | A | COMP0 同相输入通道 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| COMP0_IN0- | A | COMP0 反相输入通道 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| COMP0_IN1+ | A | COMP0 同相输入通道 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| COMP0_IN1- | A | COMP0 反相输入通道 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| COMP0_IN2+ | A | COMP0 同相输入通道 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| COMP0_IN2- | A | COMP0 反相输入通道 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| COMP0_IN3+ | A | COMP0 同相输入通道 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |