ZHCSWB8A May 2024 – October 2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fLFOSC | LFOSC 频率 | 32768 | Hz | |||
| LFOSC 精度 | -40℃ ≤ Ta ≤ 125℃ | -5 | 5 | % | ||
| -40℃ ≤ Ta ≤ 85℃ | -3 | 3 | % | |||
| ILFOSC | LFOSC 电流消耗 | 300 | nA | |||
| tstart, LFOSC | LFOSC 启动时间 | 1.7 | ms | |||