ZHCSWB8A May 2024 – October 2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSTRIM | 出厂调整温度 (1) | ADC 和 VREF 配置:RES=0(12 位模式),VRSEL=2h (VREF=1.4V),ADC tsample=12.5uS | 27 | 30 | 33 | ℃ |
| TSc | 温度系数 | -40℃ ≤ Tj ≤ 130℃ | -1.9 | -1.8 | -1.7 | mV/℃ |
| tSET, TS | 温度传感器稳定时间 (2) | ADC 和 VREF 配置:RES=0(12 位模式),VRSEL=2h (VREF=1.4V),ADC 通道=29 | 12.5 | us | ||