ZHCSWB8A May 2024 – October 2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIH | 高电平输入电压 | ODIO (1) | VDD ≥ 1.62V | 0.7*VDD | 5.5 | V | |
| VDD ≥ 2.7V | 2 | 5.5 | V | ||||
| 除 ODIO 和复位以外的所有 I/O | VDD ≥ 1.62V | 0.7*VDD | VDD+0.3 | V | |||
| VIL | 低电平输入电压 | ODIO | VDD ≥ 1.62V | -0.3 | 0.3*VDD | V | |
| VDD ≥ 2.7V | -0.3 | 0.8 | V | ||||
| 除 ODIO 和复位以外的所有 I/O | VDD ≥ 1.62V | -0.3 | 0.3*VDD | V | |||
| VHYS | 迟滞 | ODIO | 0.05*VDD | V | |||
| 除 ODIO 以外的所有 I/O | 0.1*VDD | V | |||||
| Ilkg | 高阻态漏电流 | 非 LCD 引脚 SDIO(2)(3) | 50 | nA | |||
| Ilkg | 高阻态漏电流 | 除 PA12 以外的所有 LCD 引脚 SDIO(2)(3) | 100 | nA | |||
| Ilkg | 高阻态漏电流 | PA12 LCD 引脚 SDIO(2)(3) | 300 | nA | |||
| RPU | 上拉电阻 | 除 ODIO 以外的所有 I/O | 40 | kΩ | |||
| RPD | 下拉电阻 | 40 | kΩ | ||||
| CI | 输入电容 | 5 | pF | ||||
| VOH | 高电平输出电压 | SDIO | VDD≥2.7V,|IIO|,max=6mA VDD≥1.71V,|IIO|,max=2mA Tj≤85°C |
VDD-0.4 | V | ||
| VDD≥2.7V,|IIO|,max=6mA VDD≥1.71V,|IIO|,max=2mA Tj≤85°C |
VDD-0.45 | V | |||||
| HDIO | VDD ≥ 2.7V,DRV = 1,|IIO|,max = 20mA,VDD ≥ 1.71V,DRV = 1,|IIO|,max = 10mA |
VDD-0.4 | V | ||||
VDD ≥ 2.7V,DRV = 0,|IIO|,max = 6mA,VDD ≥ 1.71V,DRV = 0,|IIO|,max = 2mA |
VDD-0.45 | V | |||||
| VOL | 低电平输出电压 | SDIO | VDD≥2.7V,|IIO|,max=6mA VDD≥1.71V,|IIO|,max=2mA Tj≤85°C |
0.4 | V | ||
| VDD≥2.7V,|IIO|,max=6mA VDD≥1.71V,|IIO|,max=2mA Tj>85°C |
0.45 | ||||||
| HDIO | VDD ≥ 2.7V,DRV = 1,|IIO|,max = 20mAVDD ≥ 1.71V,DRV = 1,|IIO|,max = 10mA VDD ≥ 2.7V,DRV = 0,|IIO|,max = 6mAVDD ≥ 1.71V,DRV = 0,|IIO|,max = 2mA,Tj ≤ 85°C |
0.4 | |||||
VDD ≥ 2.7V,DRV = 1,|IIO|,max = 20mAVDD ≥ 1.71V,DRV = 1,|IIO|,max= 10mA VDD ≥ 2.7V,DRV = 0,|IIO|,max = 6mAVDD ≥ 1.71V,DRV = 0,|IIO|,max = 2mA Tj>85°C |
0.45 | ||||||
ODIO |
VDD≥2.7V,IOL,max=8mA VDD≥1.71V,IOL,max=4mA Tj≤85°C |
0.4 | |||||
| VDD≥2.7V,IOL,max=8mA VDD≥1.71V,IOL,max=4mA Tj>85°C |
0.45 | ||||||