ZHCSWB8A May 2024 – October 2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fADCCLK | ADC 时钟频率 | 4 | 32 | MHz | |||
| tADC trigger | 软件触发最小宽度 | 3 | ADCCLK 周期 | ||||
| tSample | 采样时间 | 12 位模式,RS = 50ΩΩ,Cpext = 10pF | 156 | ns | |||
| tSample_VREF | 使用 VREF 时的采样时间 | ADC 通道 = 28,12 位模式,VDD 作为基准 | 4 | µs | |||
| tSample_SupplyMon(VDD) | 使用电源监测器 (VDD/3) 时的采样时间(1) | 5 | µs | ||||
| tSample_SupplyMon(VBAT) | 使用电源监测器 (VBAT/3) 时的采样时间(1) | 5 | µs | ||||