ZHCSWB8A May 2024 – October 2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VDD (4) | 电源电压 | 1.62(5) | 3.6 | V | |
| VBAT | 在 VBAT 引脚,相对于 VSS | 1.62(5) | 3.6 | V | |
| VCORE | VCORE 引脚上的电压(2) | 1.35 | V | ||
| CVDD | VDD 和 VSS 之间连接的电容器(1) | 10 | uF | ||
| CVBAT | VBAT 和 VSS 之间连接的电容器 | 1 | µF | ||
| CVCORE | VCORE 和 VSS 之间连接的电容器 (1) (2) | 470 | nF | ||
| TA | 环境温度 | -40 | 125 | °C | |
| TJ | 最大结温 | 130 | °C | ||
| fMCLK | 具有 1 个闪存等待状态的 MCLK、CPUCLK、ULPCLK 频率 (3) | 32 | MHz | ||
| 具有 0 个闪存等待状态的 MCLK、CPUCLK、ULPCLK 频率 (3) | 24 | ||||