ZHCSWB8A May 2024 – October 2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
这些器件中有两个计时器外设支持以下主要功能:TIMGx(通用计时器)和 TIMAx(高级计时器)。TIMGx 是 TIMAx 的子集,这意味着这些计时器共享许多在软件中兼容的常见功能。有关具体配置,请参阅表 8-11:
通用计时器 (TIMGx) 的具体特性包括:
高级计时器 (TIMAx) 的具体特性包括:
| 实例 | 电源域 | 计数器分辨率 | 预分频器 | 重复计数器 | CCP 通道(外部/内部) | 外部 PWM 通道 | 相负载 | 影子负载 | 影子 CC | 死区 | 故障处理程序 | QEI/霍尔输入模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMG0 | PD0 | 16 位 | 8 位 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| TIMG4 | PD0 | 16 位 | 8 位 | - | 2 | 2 | - | 是 | 是 | - | - | - |
| TIMG5 | PD0 | 16 位 | 8 位 | - | 2 | 2 | - | 是 | 是 | - | - | - |
| TIMG8 | PD0 | 16 位 | 8 位 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 是 |
| TIMG12 | PD0 | 32 位 | - | - | 2 | 2 | - | - | 是 | - | - | - |
| TIMA0 | PD0 | 16 位 | 8 位 | 是 | 4/2 | 8 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | - |
| TSEL.ETSEL 选择 | TIMA0 | TIMG0 | TIMG4 | TIMG5 | TIMG8 | TIMG12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | TIMA0.TRIGO | TIMA0.TRIGO | TIMA0.TRIGO | TIMA0.TRIGO | TIMA0.TRIGO | TIMA0.TRIGO |
| 1 | TIMG0.TRIGO | TIMG0.TRIGO | TIMG0.TRIGO | TIMG0.TRIGO | TIMG0.TRIGO | TIMG0.TRIGO |
| 2 | TIMG4.TRIGO | TIMG4.TRIGO | TIMG4.TRIGO | TIMG4.TRIGO | TIMG4.TRIGO | TIMG4.TRIGO |
| 3 | TIMG5.TRIGO | TIMG5.TRIGO | TIMG5.TRIGO | TIMG5.TRIGO | TIMG5.TRIGO | TIMG5.TRIGO |
| 4 | TIMG8.TRIGO | TIMG8.TRIGO | TIMG8.TRIGO | TIMG8.TRIGO | TIMG8.TRIGO | TIMG8.TRIGO |
| 5 | TIMG12.TRIGO | TIMG12.TRIGO | TIMG12.TRIGO | TIMG12.TRIGO | TIMG12.TRIGO | TIMG12.TRIGO |
| 6 至 15 | 保留 | |||||
| 16 | 事件订阅者端口 0 (FSUB0) | |||||
| 17 | 事件订阅者端口 1 (FSUB1) | |||||
| 18-31 | 保留 | |||||
有关更多详细信息,请参阅 MSPM0 L 系列 32MHz 微控制器技术参考手册 中的“TIMx”一章。
可以应用以下测试作为此模块的功能安全机制(以提供特定功能的诊断覆盖):
TIM3
TIM4
TIM5
TIM6