ZHCSWB8A May 2024 – October 2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 电源电压 | 在 VDD 引脚处 | -0.3 | 4.1 | V |
| VBAT | 电池备用电源 | 在 VBAT 引脚,相对于 VSS | -0.3 | 4.1 | V |
| VI | 输入电压 | 施加到任何 5V 容限开漏引脚 | -0.3 | 5.5 | V |
| VI | 输入电压 | 施加到任何常见容限引脚 | -0.3 | VDD + 0.3(最大值为 4.1) | V |
| IVDD | VDD 引脚的电流 | 流入 VDD 引脚的电流(拉电流),VDD ≥ 2.7V | 80 | mA | |
| IVBAT | VBAT 引脚的电流 | 流入 VBAT 引脚的电流(拉电流),VBAT ≥ 2.7V | 20 | mA | |
| IVSS | VSS 引脚的电流 | 流出 VSS 引脚的电流(灌电流),VDD,VBAT ≥ 2.7V | 80 | mA | |
| IIO | SD IO 引脚的电流 | SD IO 引脚灌入或拉出的电流,VDD ≥ 2.7V | 6 | mA | |
| IIO | HS IO 引脚的电流 | HS IO 引脚灌入或拉出的电流,VDD ≥ 2.7V | 6 | mA | |
| IIO | HD IO 引脚的电流 | HD IO 引脚灌入或拉出的电流 | 20 | mA | |
| IIO | OD IO 引脚的电流 | OD IO 引脚灌入的电流 | 20 | mA | |
| ID | 受支持的二极管电流 | 支持 LCD 功能的引脚上的二极管电流 | -2 | 0.4 | mA |
| ID | 受支持的二极管电流 | 不支持 LCD 功能的引脚上的二极管电流(不包括开漏 IO) | -2 | 0.05 | mA |
| TJ | 结温 | -40 | 130 | °C | |
| Tstg | 贮存温度 | -40 | 150 | °C | |