ZHCSWB8A May 2024 – October 2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | VDD | -40°C | 25°C | 85°C | 105°C | 125°C | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| VDD 岛 IDDSHDN | SHUTDOWN 模式下的电源电流 | 3.3V | 40 | 80 | 700 | 2600 | 4500 | nA | |||||