ZHCSWB8A May 2024 – October 2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | ULPCLK | -40°C | 25°C | 85°C | 105°C | 125°C | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| STOP 模式 | |||||||||||||
| IDDSTOP0 | SYSOSC=32MHz,USE4MHZSTOP=0,DISABLESTOP=0 | 4MHz | 342 | 359 | 347 | 362 | 352 | 367 | 361 | 380 | 369 | 392 | uA |
| IDDSTOP1 | SYSOSC=4MHz,USE4MHZSTOP=1,DISABLESTOP=0 | 180 | 192 | 186 | 197 | 191 | 203 | 200 | 217 | 209 | 230 | ||
| IDDSTOP2 | SYSOSC 关闭,DISABLESTOP=1,ULPCLK=LFCLK | 32kHz | 51 | 55 | 54 | 58 | 58 | 64 | 66 | 79 | 74 | 93 | |
| STANDBY 模式 | |||||||||||||
| VDD 岛 IDDSTBY0 | STOPCLKSTBY=0,TIMG0 启用 | 32kHz | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 2.3 | 4.0 | 7 | 12 | 22 | 20 | 36 | uA |
| VDD 岛 IDDSTBY1 | STOPCLKSTBY=1,TIMG0 启用 | 1 | 2 | 1.2 | 2 | 3.5 | 6.5 | 11 | 21 | 19 | 35 | ||
| VDD 岛 IDDSTBY1 | STOPCLKSTBY=1,GPIOA 启用 | 1 | 2 | 1.2 | 2 | 3.5 | 6.5 | 11 | 21 | 19 | 35 | ||
| VBAT 岛 IDDSTBY1 | LF-XT 和 RTC 正在运行 | 32kHz | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.0 | 3.6 | uA |
| VBAT 岛 IDDSTBY1 | LFOSC 和 IWDG 正在运行 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.0 | 3.6 | ||
| IDDSTBY0 | IddQ (VBAT) + IddQ (SoC) | 2.6 | 3.8 | 2.7 | 4 | 5.2 | 9 | 14 | 25 | 22 | 40 | ||