ZHCSWB8A May 2024 – October 2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBAT | 电源电压范围 | 1.62 | 3.6 | V | ||
| dVBAT/dt | VBAT(电源电压)压摆率 | 上升 | 0.1 | V/us | ||
| dVBAT/dt | VBAT(电源电压)压摆率 | 下降、待机 | 0.1 | V/ms | ||
| VPOR+ (VBAT) | 上电复位电压电平 | 上升(1) | 0.95 | 1.3 | 1.55 | V |
| VPOR- (VBAT) | 上电复位电压电平 | 下降(1) | 0.9 | 1.25 | 1.52 | V |
| VHYS, POR(VBAT) | POR 迟滞 | 25 | 45 | 70 | mV | |
| VBOR0+, COLD(VBAT) | 欠压复位电压电平 | 冷启动,上升(1) | 1.48 | 1.54 | 1.62 | V |
| VBOR0+(VBAT) | 欠压复位电压电平 | 上升(1) | 1.56 | 1.58 | 1.62 | V |
| VBOR0-(VBAT) | 欠压复位电压电平 | 下降(1) | 1.51 | 1.56 | 1.61 | V |
| TPU(VBAT) | 冷上电时间 | 1.2 | ms | |||
| Icharge | 充电峰值电流 | VDD = 3.3V,VBAT = 0V | 1.7 | mA | ||
| Rswitch | VBAT 和 VDD 之间的内部开关电阻 | 0.9 | 1.4 | 2.7 | kΩ | |
| I(trip) | 用于检测从 VBAT 到 VDD 的反向电流的内部比较器的最小电流 | VDD 灌电流,1.6 < VBAT < 3.3 | 100 | µA | ||
| VBATHYS,BOR | 欠压复位迟滞 | 级别 0 (1) | 15 | 21 | mV | |