ZHCSUG4B January 2024 – September 2025 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
当 ISD_EN 和 RVS_DR_EN 都设置为 1b 并且 ISD 确定电机旋转方向与命令的方向相反时,MCF8315C-Q1 使用反向驱动功能来改变电机的旋转方向。反向驱动包括在相反的方向与电机速度同步,对电机进行反向减速至越过零速,改变方向,以及在正向(或命令的方向)在开环中加速,直到器件在正向转变为闭环(请参阅图 6-25)。MCF8315C-Q1 通过配置 REV_DRV_CONFIG 来提供使用正向参数或一组单独的反向驱动参数的选项。
图 6-25 反向驱动功能